DLPC120-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 2:–40°C 至 105°C(环境温度)
- 与三个 DMD 器件兼容:
- DLP3030-Q1:0.3 WVGA S450
- DLP3020-Q1:0.3 WVGA S247
- DLP3021-Q1:0.3 WVGA S247
- 视频输入接口:
- 24 位并行(RGB888、RGB666 或 RGB565)
- 60Hz 帧速率
- 从 QVGA 至 WVGA 的输入分辨率
- 像素时钟高达 40MHz
- 视频处理:
- 图像缩放
- 可编程去伽玛曲线
- 边框调整
- 水平和垂直图像翻转
- DMD 接口:
- 78MHz DDR DMD 接口
- 一致的 DMD 数据加载和复位控制过热工作范围
- 断电时自动停止 DMD
- DMD 温度管理
- 外部存储器支持
- DDR2:312MHz 时钟(624MHz 数据速率)
- 串行闪存 39MHz 时钟
- 系统控制
- I2C 通讯接口
- 可编程启动界面
- DMD 电源和复位驱动器控制
- 基于闪存的可编程配置
- 测试支持
- 内置测试图形发生器
- JTAG:支持边界扫描
- 采用 216 引脚 1.0mm 间距 BGA 封装
DLPC120-Q1 适用于汽车应用的 DMD 显示控制器是与三个数字微镜器件 (DMD) 之一(DLP3030-Q1、DLP3020-Q1 或 DLP3021-Q1)兼容的芯片组的一部分。DLPC120-Q1 的核心逻辑负责接受视频输入并对数据进行格式化以便在 DMD 上显示,同时还控制 RGB LED 来形成实时图像。DLPC120-Q1 还负责根据外部系统控制或 DMD 温度输入来控制 DMD 的上电和断电事件。通过与外部调光电路和微控制器结合,DLPC120-Q1 支持的宽调光范围 > 5000:1,适合于 HUD 应用。通常情况下,DLPC120-Q1 是主机处理器 I2C 接口的外围器件。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC120-Q1 汽车 DMD 控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 |
白皮书 | The Importance of a Longer VID for AR HUDs (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 2月 16日 | |||
应用手册 | Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System | 2018年 12月 28日 | ||||
白皮书 | DLP® 技术:增强现实抬头显示系统中的太阳能负载 | 英语版 | 2018年 8月 29日 | |||
应用手册 | DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A) | 2017年 11月 15日 | ||||
白皮书 | DLP Technology: Solving design challenges in next generation of automotive head (Rev. A) | 2017年 11月 15日 | ||||
EVM 用户指南 | DLP3030-Q1 Combiner HUD EVM | 2017年 11月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | DLP3030-Q1 Electronics EVM | 2017年 11月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | DLP3030-Q1 Picture Generation Unit EVM | 2017年 11月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP3030Q1EVM — DLP3030-Q1 电子评估模块
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
软件
计算工具
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
TIDA-080004 — 适用于增强现实抬头显示的电子和 LED 驱动器参考设计
TIDA-080006 — TIDA-080006
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZXS) | 216 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。