DLP300S
- 0.3 英寸 (7.93mm) 对角线微镜阵列
- 1280 × 720 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
- 360 万像素,树脂上 2560 x 1440 像素
- 5.4 微米微镜间距
- ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 8 位 SubLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP300S 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统成对使用时,DMD 可显示非常清晰的高质量图像。该 DMD 是由 DLP300S DMD、DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。 DLP300S DMD 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现快速、高分辨率的可靠 DLP 3D 打印机。
TI DLP® 光控制技术入门页,了解如何开始使用 DLP300S。
ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括参考设计、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLP300S 适用于低成本 TI DLP 3D 打印机的 0.3 英寸 360 万像素 DMD 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 17日 |
技术文章 | 3 key design decisions for any desktop 3D printer design | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
TIDA-080010 — 3.6-Megapixel 3D printer reference design
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S245 (FQK) | 57 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。