DLPC410
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 评估模块
DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD 评估板
DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 评估板
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块
OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM — Optecks DLP650LNIR DMD 评估模块
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
DLI-3P-DLI41XX — 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件
VIALUX-3P-SUPER-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX SuperSpeed V 模块
ViALUX 的 SuperSpeed V 模块提供完整的子系统,其中包含 DLPC410 的控制器板、数字微镜器件(DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 或 .96 WUXGA DMD)和 ALP-4 控制器套件软件。工业级模块开箱即可支持高性能像素级控制。这些 DLP® 子系统针对新兴应用而设计,提供功能丰富的编程接口,可推动新产品快速上市。
DMD 板采用紧凑型设计,可通过在两个 PCB 边沿(而不是仅在一个边沿)上耦合柔性电缆连接,减小组装空间。此外,使用刚挠 PCB 支持将柔性电缆连接进行 90 度角布线。
(...)
VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx 和 LRS-HD 光引擎性能相同,可为像素间距低至 50 微米的缝合图像提供模块堆叠功能,这有利于采用单程线性运动系统的 3D 打印更大限度地提高制造产量。其特殊对齐功能可使模块的像素精确对齐,此外,还可提供同等稳健可靠的高分辨率。
VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
VISITECH 即将推出的 LRS-MCx-WX 光引擎提供了一种新的基于聚合物的粉末床熔融方法,可在投射的 2D 图像中提供超过 100W 的出色近红外功率。作为选择性激光烧结 (SLS) 传统技术的替代方案,新方法可提高粉末床熔融过程中各系统的生产效率,实现按顺序逐点、逐层对高分子材料加热。
WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速开发套件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
OPTECKS-3P-RAY70 — 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块
如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com。
OPTECKS-3P-SPARKNIR — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
SPARK NIR 远心光学引擎设计用于宽高比为 16:9 的 0.65 英寸数字微镜器件(例如 DLP650LNIR)。所有光学元件均具有频谱范围为 600 - 1050nm 的高质量、防反射 (AR) 涂层。SPARK 光学引擎具备投影透镜可互换的功能,可以适配任何市售的 F 卡口摄像机镜头。SPARK 光学引擎包含强力均质器,用于激光应用时,可提高均匀性。
VIALUX-3P-DLP-070 — 用于 DLP7000 的 VIALUX DLS Direct Link 传感器
ViALUX 的 Direct Link 传感器可提供适用于 DLP7000 的集成光学元件和电子器件设计。DLS 模块适用于需要高性能 DLP 投影和采集精确同步图像的 3D 机器视觉应用。DLS 模块可满足之前多个不同器件对图案投影仪和摄像机的需求,还可将 DLP 芯片和图像传感器集成于一个电子器件上。用户定义投影序列后,即可收到相应序列的返回图像。
DLS API 支持具有不同位深度、图像数量和帧速率的各类图案序列。可使用额外的软件包 (zSn.dll) 实现高速、高精度 3D 坐标测量应用。这款强大的 3D 测量软件开发用于 ViALUX zSnapper® 3D (...)
VIALUX-3P-STAR-070 — 适用于 DLP7000 的 ViALUX STAR-070 光学模块
STAR-07 是高性能 DLP® 图形投影仪系列,适用于不同的波长。每个备选器件都具有经验证的紧凑型光学元件、高功率 LED 光源、主动冷却系统和各种不同的外壳。如果需要为每个 LED 提供单独的驱动器,还可以使用 RGB 选项。STAR-07 基于 0.7" DLP 格式,专为要求严苛的工业和研究应用而设计。该器件附带 ViALUX 的 ALP 控制器套件,这是一款全面配置的高速 FPGA 逻辑和固件。
VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM 平版印刷系统
VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS
VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP 格式器板
如需了解有关 VISITECH 的更多信息,请访问 https://visitech.no/ 。
WDST-3P-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR 大功率光电传感头
PRO650NIR 光电传感头包含我们的 DLP650LNIR 0.65" WXGA DMD 和 DLPC410 芯片组。该芯片组用于选择性激光烧结(包括尼龙应用)、动态激光打标和工业印刷应用。PRO650LNIR 使用 Wintech 提供的 1064nm 或 976nm 光纤激光器提供超过 100W 的输出,但客户提供的激光器也可与内置 SMA905 光纤接口配合使用。47um 像素有现货供应,能够让您独立设计和制造定制透镜。该系统同时使用前端 DMD(空气)和液体冷却进行热管理,每秒可处理高达 10,000 个二进制帧。
OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — 适用于 DLP 先进光控制产品的 Optecks Light Animator 软件
如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com。
VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件
支持的刷新率
- XGA:22 727Hz
- 1080p:10 752Hz
- WXGA:10 752Hz
DLPC104 — DLP Discovery 4100 Explorer GUI
支持的产品和硬件
产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
硬件开发
评估板
光学模块
DLPC134 — DLP(R) Discovery 4100 Applications FPGA Pattern Generator Source Code version 2.
支持的产品和硬件
产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
硬件开发
评估板
光学模块
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件
- 可用于以下平台的附件:
- DLP® Discovery™ 4100
- DLP® LightCrafter™ 6500
- DLP® LightCrafter™ 9000
- DLP5500 芯片组
- DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
- 5” 或 12” 柔性电缆选项
有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。
DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS 型号
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP (DLP) | 676 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。