DLP470NE
- 0.47 英寸对角线微镜阵列
- 全高清/1080P (1920 × 1080)
- 5.4 微米微镜间距
- ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
- 底部照明
- 2xLVDS 输入数据总线
-
DLP470NE 芯片组包括:
TI DLPDLP470NE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的全高清显示系统。DLP470NE DMD 的尺寸仅为 0.47英寸,但能够提供高达 4000 流明的高亮度图像和视频。DLP470NE DMD 通过与 DLPC4430 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要在更小封装中实现高分辨率及 16:9 纵横比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP470NEEVM — DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
The DLP® products DLP470NEEVM, when combined with the DLPC4430EVM, can accelerate the prototyping time of a DLP 0.47-inch 1080p system. The DLP470NEEVM provides a solution for evaluating the 0.47-inch 1080p digital micromirror device (DMD), which is designed to pair with the DLPC4430EVM and can (...)
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块
DLPC4430EVM 控制器 EVM 在与 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 结合使用时,可以加速超过 2000 流明的 DLP 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA 系统的原型制作时间。DLPC4430EVM 为驱动 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA DMDS 提供了一种解决方案,同时允许测试客户前端系统。DLPC4430EVM (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP470NE-SW — DLP470NE 固件和 GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPC131 — Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
TIDA-01474 — 1080p 激光电视参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S410 (FXH) | 257 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。