DLP3034-Q1
- 通过汽车认证
- DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
- 支持 405nm 照明源
- 0.3 英寸对角线微镜阵列
- 7.6µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 采用侧面照明以提高效率
- WVGA (864 × 480) 分辨率
- 偏振无关型空间光调制器
- 与 LED 或激光光源兼容
- 低功耗:105mW(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 105°C
- 具有 2.5°C/W 热效率的密封封装
- 可实现系统内验证的 JTAG 边界扫描
- 与 DLPC120-Q1 汽车 DMD 控制器兼容
- 78MHz DDR DMD 接口
DLP3034-Q1 汽车 DMD 主要针对透明窗口显示 应用。该芯片组可与光学投影系统中的 405nm 照明源(例如 LED 或激光)配合使用,从而在嵌入放射性荧光膜的窗口上投影。当这些透明的放射性膜接收到 DLP3034-Q1 投影仪发出的 405nm 光线时,窗口将发出可见光谱范围内的光线。此外,该芯片组可以凭借宽动态范围和快速开关功能(不随温度的变化而变化)实现高功率光学系统。
申请了解更多信息
您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于汽车显示的 DLP3034-Q1 0.3 英寸 WVGA 405nm DMD 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 4月 1日 |
技术文章 | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
技术文章 | Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays | PDF | HTML | 2019年 8月 1日 | |||
应用手册 | DLP® Series-450 DMD and System Mounting Concepts | 2010年 6月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
TIDA-080006 — TIDA-080006
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYJ) | 149 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。