DLP5531A-Q1
- 符合汽车应用要求
- DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
- DLP5531A-Q1 汽车芯片组包括:
- DLP5531A-Q1 DMD
- DLPC230-Q1 DMD 控制器
- TPS99001-Q1 系统管理和照明控制器
- 0.55 英寸对角线微镜阵列
- 7.6 µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 采用 2:1 宽高比配置的 130 万像素阵列,支持高分辨率和大宽高比汽车类应用
- 与 LED 或激光照明兼容
- 600 MHz sub-LVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
- 温度极值下 DMD 刷新率为 10 kHz
- DMD 存储器单元的内置自检
DLP5531A-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99001-Q1 系统管理和照明控制器整合在一起,能够实现具有高性能、高分辨率的前照灯系统。采用 2:1 宽高比,支持超大宽高比设计;具有 130 万像素分辨率,支持高分辨率符号投射和自适应远光灯应用。 DLP5531A-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够获得更宽广的视场和更高亮度输出。 DLP5531A-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率以及更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现更高效的热解决方案。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP5531LEQ1EVM — DLP5531LEQ1EVM
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
TIDA-080007 — TIDA-080007
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYS) | 149 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。