DLP5532-Q1
- 符合汽车应用要求
- DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
- DLP5532-Q1 汽车芯片组包括:
- DLP5532-Q1 DMD
-
DLPC230-Q1 DMD 控制器
-
TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器
- 0.55 英寸对角线微镜阵列
- 7.6 µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 支持 1152 × 576 输入分辨率
- 高达 2304 x 1152 分辨率,外部基于 GPU 的菱形预处理
- 与 LED 或激光照明兼容
- 600 MHz sub-LVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
- 温度极值下 DMD 刷新率为 10 kHz
- DMD 存储器单元的内置自检
- 图像性能针对窗口显示和其他内部显示进行了优化
DLP5532-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够在照射到特殊窗口薄膜表面时实现高性能汽车窗口显示。2:1 宽高比支持非常宽的宽高比设计,130 万个原生像素支持高分辨率内容。 DLP5532-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够实现更亮、更大的显示效果,从而实现更佳的观看体验。该芯片组与 LED 和投影仪配合使用,可实现 125% NTSC 的深度饱和色彩、超过 1,000 流明的超高亮度以及大于 100:1 的调光比。 DLP5532-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率和更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现更高效的热解决方案。
为了帮助设计和制造基于 DLP 技术的符合汽车标准的投影仪,可利用许多老牌光学模块制造商和设计公司来支持您的设计。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLP5532-Q1 适用于汽车显示的 0.55 英寸 130 万像素 DMD 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 11月 16日 |
用户指南 | DLP5532HBQ1EVM Evaluation Module | PDF | HTML | 2022年 5月 20日 | |||
证书 | DLP5532PROJHBQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 5月 18日 | ||||
白皮书 | Turn Any Automotive Window Into a Bright, Colorful Display | PDF | HTML | 2022年 3月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYS) | 149 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点