DLP7000
- 0.7 英寸对角线微镜阵列
- 1024 × 768 铝制微米级微镜阵列
- 13.68µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 设计用于角落照明
- 用于可见光(400nm 至 700nm):
- 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
- 微镜反射率为 88%
- 阵列衍射效率为 86%
- 阵列填充系数为 92%
- 两条 16 位低电压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
- 输入数据时钟速率高达 400MHz
- 40.64mm × 31.75mm × 6.0mm 封装
- 密封封装
DLP7000 XGA 芯片组是 DLP® Discovery™4100 平台的一部分,用于实现高分辨率、高性能的空间照明调制。0.7 XGA 芯片组的基础是一款数字微镜器件 (DMD) DLP7000,这款器件是目前 DLP 系列产品组合中模式速率最快的一款。DLP Discovery 4100 平台还提供带有随机行寻址的最高级独立微镜控制。除了采用密封封装外,DLP7000 具有独特的功能和价值,非常适合支持各种工业、医疗和高级显示 应用。
除了 DLP7000 DMD 外,0.7XGA 芯片组还包括以下组件:
- DLPC410 控制器,专用于 32000Hz(1 位二进制)和 4000Hz(8 位灰度)以上的高速图形速率
- 一个 DLPR410(DLP Discovery 4100 配置 PROM)
- 一个 DLPA200(DMD 微镜驱动器)
DLP7000 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。
DLP7000 是一款数控微光机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP7000 能够可用于调制进入光的振幅、方向和/或相位。
电子方面,DLP7000 由 1 位 CMOS 内存单元的两维阵列组成,其组织结构为 1024 内存单元列乘以 768 内存单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址由一个串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD 评估板
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块
DLI-3P-DLI41XX — 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件
VIALUX-3P-SUPER-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX SuperSpeed V 模块
ViALUX 的 SuperSpeed V 模块提供完整的子系统,其中包含 DLPC410 的控制器板、数字微镜器件(DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 或 .96 WUXGA DMD)和 ALP-4 控制器套件软件。工业级模块开箱即可支持高性能像素级控制。这些 DLP® 子系统针对新兴应用而设计,提供功能丰富的编程接口,可推动新产品快速上市。
DMD 板采用紧凑型设计,可通过在两个 PCB 边沿(而不是仅在一个边沿)上耦合柔性电缆连接,减小组装空间。此外,使用刚挠 PCB 支持将柔性电缆连接进行 90 度角布线。
(...)
WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速开发套件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
OPTECKS-3P-RAY70 — 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块
如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com。
VIALUX-3P-DLP-070 — 用于 DLP7000 的 VIALUX DLS Direct Link 传感器
ViALUX 的 Direct Link 传感器可提供适用于 DLP7000 的集成光学元件和电子器件设计。DLS 模块适用于需要高性能 DLP 投影和采集精确同步图像的 3D 机器视觉应用。DLS 模块可满足之前多个不同器件对图案投影仪和摄像机的需求,还可将 DLP 芯片和图像传感器集成于一个电子器件上。用户定义投影序列后,即可收到相应序列的返回图像。
DLS API 支持具有不同位深度、图像数量和帧速率的各类图案序列。可使用额外的软件包 (zSn.dll) 实现高速、高精度 3D 坐标测量应用。这款强大的 3D 测量软件开发用于 ViALUX zSnapper® 3D (...)
VIALUX-3P-STAR-070 — 适用于 DLP7000 的 ViALUX STAR-070 光学模块
STAR-07 是高性能 DLP® 图形投影仪系列,适用于不同的波长。每个备选器件都具有经验证的紧凑型光学元件、高功率 LED 光源、主动冷却系统和各种不同的外壳。如果需要为每个 LED 提供单独的驱动器,还可以使用 RGB 选项。STAR-07 基于 0.7" DLP 格式,专为要求严苛的工业和研究应用而设计。该器件附带 ViALUX 的 ALP 控制器套件,这是一款全面配置的高速 FPGA 逻辑和固件。
OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — 适用于 DLP 先进光控制产品的 Optecks Light Animator 软件
如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com。
VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件
支持的刷新率
- XGA:22 727Hz
- 1080p:10 752Hz
- WXGA:10 752Hz
DLP6500FLQ DLP7000 Type A Mounting Concept with Compression Springs (Rev. A)
DLP6500FLQ DLP7000 Type A Mounting Concept with Tight Part Tolerances (Rev. A)
DLP6500FLQ DLP7000 Type A Mounting Concept with Least Number of Parts (Rev. A)
DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件
- 可用于以下平台的附件:
- DLP® Discovery™ 4100
- DLP® LightCrafter™ 6500
- DLP® LightCrafter™ 9000
- DLP5500 芯片组
- DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
- 5” 或 12” 柔性电缆选项
有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。
DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS 型号
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-TYPEA.7 (FLP) | 203 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点