DLP4620S-Q1
- 符合汽车应用要求
- DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
- 功能安全质量管理型
- 有助于使 ISO 2626 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
- DLP4620S-Q1 汽车芯片组包括:
- DLP4620S-Q1 DMD
- DLPC231S-Q1 DMD 控制器
- TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器
- 0.46英寸对角线微镜阵列
- 7.6µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角
- Bottom 照明可实现高效率和更小的发动机尺寸
-
高达 1920 × 960 分辨率,基于 GPU 的外部梅花形预处理
- 1358 × 566 或 1220 × 610 分辨率模式
- 与 LED 或激光照明兼容
- 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
- 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
- DMD 存储器单元的内置自检 (BIST)
DLP DLP4620S-Q1 汽车数字微镜器件 (DMD) 与 DLPC231S-Q1 DMD 控制器和 TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够实现具有高性能、高分辨率的增强现实抬头显示 (HUD)。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 90 万像素分辨率,可在 HUD 应用实现视网膜级受限显示。DLP4620S-Q1 在光通量和分辨率之间实现了良好的平衡,能够获得宽视野和较大的驾驶员眼动范围,增强用户体验。该芯片组耦合了 LED 或激光和光学系统,能够获得更饱满的 125% NTSC 色彩、超过 15,000cd/m2 的超高亮度、超过 5000:1 的高动态调光比以及太阳能高负载容差。DLP4620S-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现高效及更紧凑的光学引擎设计,以支持左舵和右舵驾驶员配置。DLP4620S-Q1 器件采用面板封装,可优化系统成本。该封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现高效的散热解决方案。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLP4620S-Q1 适用于汽车显示应用的 DLP 数字微镜器件 (DMD) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 20日 |
功能安全信息 | Functional Safety Manual for DLP4620S-Q1, DLPC231S-Q1, and TPS99000S-Q1 | PDF | HTML | 2024年 2月 9日 | |||
应用手册 | 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |
技术文章 | Driving the future of augmented reality (AR) head-up displays (HUD) | PDF | HTML | 2022年 12月 19日 | |||
白皮书 | The Importance of a Longer VID for AR HUDs (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 2月 16日 | |||
白皮书 | In-plane Holographic Transparent Windscreen Displays | PDF | HTML | 2020年 12月 5日 | |||
白皮书 | Introduction to automotive augmented reality head-up displays | 2019年 3月 12日 | ||||
应用手册 | Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System | 2018年 12月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 评估模块
DLP4620SQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4620S-Q1 汽车芯片组。DLP4620S-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
软件
计算工具
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR107 — Series 320 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S320 (FQX) | 120 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。