DLPC230-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- DMD 显示控制器支持:
- DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 汽车内部显示和外部照明芯片组
- 视频处理
- 扩展输入图像以匹配 DMD 分辨率
- 边框调整:垂直图像位置 ±50%,水平图像位置 ±10%,减少了机械对齐 (HUD) 需求
- 支持两倍或四倍像素,以允许低分辨率视频输入
- 伽马校正
- 具备错误代码校正 (ECC) 功能的嵌入式处理器
- 片上诊断和自检能力
- 系统诊断包括温度监控、器件接口监控和光电二极管监控
- 集成平滑调光管理
- 可配置 GPIO
- 无需外部 RAM,内部 SRAM 可用于图像处理
- 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
- 展频时钟,以降低 EMI
- 视频输入接口
- 高达 110MHz 的单 OpenLDI (FPD-Link I) 端口
- 高达 110MHz 的 24 位 RGB 并行接口
- 可配置主机控制接口
- 串行外设接口 (SPI) 10MHz
- I2C (400kHz)
- 主机 IRQ 信号,用于针对重大系统错误提供实时反馈
- TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器接口
适用于汽车应用的 DLPC23x-Q1 数字微镜显示 (DMD) 控制器可用于内部应用(例如 HUD)和外部应用(例如高分辨率前照灯)的芯片组中。DLP5530-Q1 芯片组包含一个 0.55" DMD,DLP4621-Q1 芯片组包含一个 0.46" DMD。两种芯片组还包括 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器。DLPC23x-Q1 集成了具备错误代码校正 (SECDED ECC) 功能的嵌入式 处理器,支持主机控制和实时反馈、片上诊断和系统监控。还包括片上 SRAM,无需外部 DRAM。DLPC23x-Q1 与 TPS99000-Q1 结合使用,可支持 HUD 应用超过 5000:1 的高动态范围调光。SubLVDS 600MHz DMD 接口支持高 DMD 刷新率,以无缝生成优质数字图像,同时降低辐射发射。
为了帮助设计和制造基于 DLP 技术的符合汽车标准的投影仪,可利用许多老牌光学模块制造商和设计公司来支持您的设计。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP5530Q1EVM — DLP5530Q1EVM
DLP5531Q1EVM — DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块
DLP5534Q1EVM — 采用 DLP5534-Q1 0.55 英寸 405nm DMD 的 EVM(仅限电子产品)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530PGUQ1EVM
DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530PROJQ1EVM
DLP5530PROJTGQ1EVM — DLP5530PROJTGQ1EVM
DLP5531LEQ1EVM — DLP5531LEQ1EVM
DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
软件
计算工具
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
TIDA-080007 — TIDA-080007
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PBGA (ZDQ) | 324 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。