产品详情

Component type DMD Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 13000 Chipset family DLPA300, DLPC4430 Array diagonal (in) 0.78 Input frame rate (max) (Hz) 120 Rating Catalog Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.009 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Component type DMD Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 13000 Chipset family DLPA300, DLPC4430 Array diagonal (in) 0.78 Input frame rate (max) (Hz) 120 Rating Catalog Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.009 Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S600 (FYU) 350 1127 mm² 35 x 32.2
  • 0.78 英寸对角线微镜阵列
    • 全高清 (1920 × 1080) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜角
    • 角落照明
  • 支持高光功率密度,适用于高亮度大型场馆显示器
    • 高达 40W/cm2 总光功率密度
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 120Hz 的全高清分辨率
  • DLPC4430 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为激光荧光体和 RGB 激光提供支持
  • 0.78 英寸对角线微镜阵列
    • 全高清 (1920 × 1080) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜角
    • 角落照明
  • 支持高光功率密度,适用于高亮度大型场馆显示器
    • 高达 40W/cm2 总光功率密度
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 120Hz 的全高清分辨率
  • DLPC4430 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为激光荧光体和 RGB 激光提供支持

DLP781NE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 全高清 固态照明显示系统。TI DLP0.78 英寸全高清 芯片组由 DMD、DLPC4430 显示控制器、DLPA300 微镜驱动器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。该芯片组外形紧凑,可为尺寸小巧并采用固态照明的 全高清 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

DLP781NE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 全高清 固态照明显示系统。TI DLP0.78 英寸全高清 芯片组由 DMD、DLPC4430 显示控制器、DLPA300 微镜驱动器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。该芯片组外形紧凑,可为尺寸小巧并采用固态照明的 全高清 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP651NE 正在供货 0.65 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP780NE 正在供货 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness with advanced features
DLP800RE 正在供货 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for WUXGA

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP781NE 0.78 1080P 数字微镜器件 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 7日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 19日
应用手册 TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 4月 19日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 4月 19日
应用简报 TI DLP® 1080p 全高清显示芯片组 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 5日
白皮书 TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. A) 2018年 8月 28日
白皮书 TI DLP®​ technology for digital signage (Rev. A) 2018年 8月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

DLP781NE IBIS Model

DLPM069.ZIP (18 KB) - IBIS Model
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4422 适用于 DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 1080p 和 WUXGA DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC7530 适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
紫外产品 (< 400nm)
DLP7000UV DLP® 0.7 XGA 2xLVDS UV A 型 DMD DLP9000XUV DLP® 0.90 高速 WQXGA UV A 型 DMD DLP9500UV DLP® 0.95 1080p 2xLVDS UV A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 英寸 WVGA 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC DLP® 0.3 英寸 720p 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD DLP4710LC DLP® 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLPC200 适用于 DLP5500 DMD 的 数字控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 DMD 的 数字控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 DMD 和 DLP4500NIR DMD 的 数字控制器 DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件的数字控制器
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的 数字控制器
车外照明和投影产品
DLP2021-Q1 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3021-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP300S 0.3 英寸、360 万像素近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP301S 0.3 英寸、360 万像素、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP7000 DLP® 0.7 XGA 2xLVDS A 型 DMD DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD DLP9000X DLP® 0.90 高速 WQXGA A 型 DMD DLP9500 DLP® 0.95 1080p 2xLVDS A 型 DMD DLPA200 适用于 DMD 的 DLP® 驱动器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLPC910 适用于 DLP6500FLQ、DLP6500FYE 和 DLP9000X/9000XUV 数字微镜器件的数字控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 车用 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组、符合汽车功能安全标准的 DLP® DMD 控制器
近红外产品 (> 700 nm)
DLP650LNIR DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块 DLP2021LEQ1EVM 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 评估模块 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 评估模块 DLP470NEEVM DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550JEEVM DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531Q1EVM DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块 DLP5534Q1EVM 采用 DLP5534-Q1 0.55 英寸 405nm DMD 的 EVM(仅限电子产品) DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块 DLPC4430EVM DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块 DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 评估模块 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR3310EVM 适用于 DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ 显示屏的评估模块 DLPDLCR470TEVM DLPDLCR470TEVM DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块 DLPDLCR660TEVM DLP660TE 4K UHD DMD 评估模块 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCR99EVM 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 DLPLCRDC4422EVM DLPC4422 双控制器配置评估模块 DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块 DLPNIRNANOEVM 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块
开发套件
DLP1PICOKIT DLP Pico 投影仪开发套件
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module
开始使用 下载选项
封装 引脚 下载
DLP-S600 (FYU) 350 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频