产品详情

Component type Display Controller Display resolution (max) WXGA (1280x800) System brightness (max) (lm) 1000 Chipset family DLP4500, DLPC6401 Input frame rate (max) (Hz) 120 Rating Catalog Video ports 30-bit RGB, BT656, LVDS, Parallel Operating temperature range (°C) 0 to 55
Component type Display Controller Display resolution (max) WXGA (1280x800) System brightness (max) (lm) 1000 Chipset family DLP4500, DLPC6401 Input frame rate (max) (Hz) 120 Rating Catalog Video ports 30-bit RGB, BT656, LVDS, Parallel Operating temperature range (°C) 0 to 55
PBGA (ZFF) 419 529 mm² 23 x 23
  • 提供一个 30 位输入像素接口:
    • YUV,YCrCb 或 RGB 数据格式
    • 每个色彩 8,9 或 10 位
    • 像素时钟支持高达 150MHz
  • 提供一个单通道、基于低压差分信令 (LVDS) 且
    兼容平板显示 (FPD)-Link 的输入接口:
    • 支持有效像素时钟速率高达 90MHz 的输入源
    • 支持四种经解调的像素映射模式,适用于 8、9、10 路 YUV、YCrCb 或 RGB 格式的输入
  • 支持 45Hz 至 120Hz 的帧速率
  • 完全支持 Diamond 0.45 WXGA
  • 高速、双倍数据速率 (DDR) 数字微镜器件 (DMD) 接口
  • 149.33MHz ARM926微处理器
  • 微处理器外设:
    • 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉定时器
    • 两个 I2C 端口
    • 两个通用异步收发器 (UART) 端口(只用于调试)
    • 32KB 内部随机存取存储器 (RAM)
    • 专用发光二级管 (LED) PWM 发生器
  • 图像处理:
    • 针对标准、宽和黑边缘的自动锁
    • 1D 梯形失真校正
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma)
  • 屏幕显示 (OSD)
  • 初始屏幕显示支持
  • 集成型时钟生成电路
    • 运行在单个 32MHz 晶振上
    • 集成展频计时
  • 集成 64Mb 帧存储器,无需使用外部高速存储器
  • 外部存储器支持:针对微处理器和 PWM 序列的并行闪存
  • 系统控制:
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直显示图像抖动
  • 支持边界扫描测试的 JTAG
  • 419 引脚塑料球状引脚栅格阵列封装

应用

  • 电池供电的移动式附件高清 (HD) 投影仪
  • 电池供电的智能 HD 附件
  • 无屏幕显示 – 交互式显示器
  • 移动电影院
  • 游戏显示

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 提供一个 30 位输入像素接口:
    • YUV,YCrCb 或 RGB 数据格式
    • 每个色彩 8,9 或 10 位
    • 像素时钟支持高达 150MHz
  • 提供一个单通道、基于低压差分信令 (LVDS) 且
    兼容平板显示 (FPD)-Link 的输入接口:
    • 支持有效像素时钟速率高达 90MHz 的输入源
    • 支持四种经解调的像素映射模式,适用于 8、9、10 路 YUV、YCrCb 或 RGB 格式的输入
  • 支持 45Hz 至 120Hz 的帧速率
  • 完全支持 Diamond 0.45 WXGA
  • 高速、双倍数据速率 (DDR) 数字微镜器件 (DMD) 接口
  • 149.33MHz ARM926微处理器
  • 微处理器外设:
    • 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉定时器
    • 两个 I2C 端口
    • 两个通用异步收发器 (UART) 端口(只用于调试)
    • 32KB 内部随机存取存储器 (RAM)
    • 专用发光二级管 (LED) PWM 发生器
  • 图像处理:
    • 针对标准、宽和黑边缘的自动锁
    • 1D 梯形失真校正
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma)
  • 屏幕显示 (OSD)
  • 初始屏幕显示支持
  • 集成型时钟生成电路
    • 运行在单个 32MHz 晶振上
    • 集成展频计时
  • 集成 64Mb 帧存储器,无需使用外部高速存储器
  • 外部存储器支持:针对微处理器和 PWM 序列的并行闪存
  • 系统控制:
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直显示图像抖动
  • 支持边界扫描测试的 JTAG
  • 419 引脚塑料球状引脚栅格阵列封装

应用

  • 电池供电的移动式附件高清 (HD) 投影仪
  • 电池供电的智能 HD 附件
  • 无屏幕显示 – 交互式显示器
  • 移动电影院
  • 游戏显示

All trademarks are the property of their respective owners.

DLPC6401 数字控制器属于 DLP4500 (0.45 WXGA) 芯片组,用于支持 DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行。DLPC6401 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的高分辨率 HD 显示屏。

DLPC6401 数字控制器属于 DLP4500 (0.45 WXGA) 芯片组,用于支持 DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行。DLPC6401 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的高分辨率 HD 显示屏。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC6401 DLP® 数据处理器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 5月 27日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 19日
应用手册 TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 4月 19日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 4月 19日
白皮书 适用于移动智能电视的 DLP® 技术 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) 2024年 4月 1日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
用户指南 DLPC6401 Formatter-Only Software Programmer’s User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 31日
应用手册 DLP Pico Discrete LED driver design guide & LM3434 Application Note (Rev. A) 2016年 3月 15日
应用手册 TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日
用户指南 DLPC6401 GUI User’s Guide 2013年 12月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPC139 DLPC6401 GUI Files

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
仿真模型

DLPC6401 IBIS Model

DLPM023.ZIP (109 KB) - IBIS Model
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4422 适用于 DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 1080p 和 WUXGA DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC7530 适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
紫外产品 (< 400nm)
DLP7000UV DLP® 0.7 XGA 2xLVDS UV A 型 DMD DLP9000XUV DLP® 0.90 高速 WQXGA UV A 型 DMD DLP9500UV DLP® 0.95 1080p 2xLVDS UV A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 英寸 WVGA 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC DLP® 0.3 英寸 720p 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD DLP4710LC DLP® 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLPC200 适用于 DLP5500 DMD 的 数字控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 DMD 的 数字控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 DMD 和 DLP4500NIR DMD 的 数字控制器 DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件的数字控制器
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的 数字控制器
车外照明和投影产品
DLP2021-Q1 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3021-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP300S 0.3 英寸、360 万像素近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP301S 0.3 英寸、360 万像素、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP7000 DLP® 0.7 XGA 2xLVDS A 型 DMD DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD DLP9000X DLP® 0.90 高速 WQXGA A 型 DMD DLP9500 DLP® 0.95 1080p 2xLVDS A 型 DMD DLPA200 适用于 DMD 的 DLP® 驱动器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLPC910 适用于 DLP6500FLQ、DLP6500FYE 和 DLP9000X/9000XUV 数字微镜器件的数字控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 车用 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组、符合汽车功能安全标准的 DLP® DMD 控制器
近红外产品 (> 700 nm)
DLP650LNIR DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块 DLP2021LEQ1EVM 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 评估模块 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 评估模块 DLP470NEEVM DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550JEEVM DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531Q1EVM DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块 DLP5534Q1EVM 采用 DLP5534-Q1 0.55 英寸 405nm DMD 的 EVM(仅限电子产品) DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块 DLPC4430EVM DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块 DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 评估模块 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR3310EVM 适用于 DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ 显示屏的评估模块 DLPDLCR470TEVM DLPDLCR470TEVM DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块 DLPDLCR660TEVM DLP660TE 4K UHD DMD 评估模块 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCR99EVM 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 DLPLCRDC4422EVM DLPC4422 双控制器配置评估模块 DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块 DLPNIRNANOEVM 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块
开发套件
DLP1PICOKIT DLP Pico 投影仪开发套件
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module
参考设计

TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.45 英寸 WXGA 显示芯片组,可以为投影显示应用(配件投影仪、智能投影仪、移动智能电视以及例如类似于笔记本电脑、膝上型电脑和热点内的投影功能的内置投影仪)使用高清分辨率。设计中使用的芯片组包含 DLP4501 (.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制器。可以在以下链接下面访问该外部 LED 驱动器参考设计:PMP4356
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
PBGA (ZFF) 419 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频