DLPC964
- 运行 DLP991U DLP® DMD
- 在高达 120Gbps 的 12 个 HSS 输入通道上连续流式传输输入数据
- 支持每秒高达 12.4kHz 二进制图形的高速图形速率
- 32 通道差分高速串行接口 (HSSI) 数据总线接口
- 随机 DMD 块寻址和 LOAD2 加载
- 与多种用户定义的 FPGA 兼容
- 用于控制和状态查询的 I2C 接口
DLPC964 控制器可与 DLP991U 数字微镜器件 (DMD) 配合使用。该控制器为 DMD 提供一个高速数据和控制接口,可实现高达 12.4kHz 的二进制图形速率。这些快速图形速率使得 DLP 技术力压其他空间光调制器脱颖而出,并且可满足设备对于快速、精确和可编程光源控制功能的需求,提供战略性优势。DLPC964 为 DMD 提供所需的时钟脉冲和时序信息。该控制器具备独特的功能和价值,非常适合为各种直接成像、工业和高级显示应用提供支持。
在基于 DLP 的电子解决方案中,从 DLPC964 输入端口到被投影图像的图像数据是 100% 数字化的数据。图像始终保持数字格式,不会转换为模拟信号。DLPC964 会处理数字输入图像并将数据转换为 DMD 所需的图像格式,以确保正确显示。DMD 随后会将光线导向载入 DMD 中的像素数据所确定的位置。
有关 DLPC964 的完整电气和机械规格,请参阅 AMD VirtexTM 7 产品规格。
查看 TI DLP® 光控制技术入门页,了解如何开始使用 DLPC964。
ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快产品上市速度,这些资源包括评估模块、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC964 数字微镜器件控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 8日 |
EVM 用户指南 | DLP DLPC964 Apps FPGA | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 1日 | |
EVM 用户指南 | DLPLCRC964 评估模块快速入门指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPLCR99EVM — 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
DLPLCR99EVM 是一款 DMD 电路板 EVM,包含 0.99 英寸 4K Type-A DMD(其中包含 4096 x 2176 个微镜,微镜间距为 5.4µm)。DLP991U DMD 可在高分辨率下提供约 890 万像素,并具有较大的曝光面积。与 DLPLCRC964EVM 配合使用时,用户可以根据各种工业应用的需要在各种位深度和曝光时间下实现快速图形速率。
DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块
DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 (EVM) 提供了一种参考设计,可帮助使用 DLPC964 控制器架构(与 DLP991U DMD 配套)的用户缩短开发周期。该平台接收来自外部 FPGA 板的高速位平面数据,并对该位平面数据进行格式转换,然后再加载到 DLPLCR99EVM 中,以便在 DLP991U DMD 上显示。
DLPR964-FW — DLPC964 Configuration and Support Firmware
支持的产品和硬件
产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
硬件开发
评估板
DLPLCRC964EVM-SW — DLPC964 reference software for the DLPLCRC964EVM
支持的产品和硬件
产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
硬件开发
评估板
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR115 — DLPLCRC964EVM Design Files
支持的产品和硬件
产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
硬件开发
评估板
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP (DLP) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。