DLPC231S-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全质量管理型
- 有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
- DMD 显示控制器支持:
- DLP553xS-Q1 和 DLP462xS-Q1 汽车内部显示芯片组
- 视频处理
- 扩展输入图像以匹配 DMD 分辨率
- 边框调整:垂直图像位置 ±50%,水平图像位置 ±10%,减少了机械对齐 (HUD) 需求
- 支持两倍或四倍像素,以允许低分辨率视频输入
- 伽马校正
- 具备错误代码校正 (ECC) 功能的嵌入式处理器
- 片上诊断和自检能力
- 系统诊断包括温度监控、器件接口监控和光电二极管监控
- 集成平滑调光管理
- 可配置 GPIO
- 无需外部 RAM,内部 SRAM 可用于图像处理
- 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
- 展频时钟,以降低 EMI
- 视频输入接口
- 高达 110MHz 的单 OpenLDI (FPD-Link I) 端口
- 高达 110MHz 的 24 位 RGB 并行接口
- 可配置主机控制接口
- 串行外设接口 (SPI)10MHz
- I2C (400kHz)
- 主机 IRQ 信号,用于针对重大系统错误提供实时反馈
- TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器接口
适用于汽车应用的 DLPC23xS-Q1 数字微镜器件 (DMD) 控制器可用于具有功能安全要求的内部和外部显示应用(例如增强现实 HUD 和挡风玻璃仪表组)的芯片组中。DLP5530S-Q1 芯片组包含一个 0.55 英寸的 DMD,DLP4620S-Q1 芯片组包含一个 0.46 英寸的 DMD。两种芯片组还包括 TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器。DLPC23xS-Q1 集成了具备错误代码校正 (SECDED ECC) 功能的嵌入式 处理器,支持主机控制和实时反馈、片上诊断和系统监控。还包括片上 SRAM,无需外部 DRAM。DLPC23xS-Q1 与 TPS99000S-Q1 结合使用,可支持 HUD 应用超过 5000:1 的高动态范围调光。SubLVDS 600MHz DMD 接口支持高 DMD 刷新率,以无缝生成优质数字图像,同时降低辐射发射。
为了帮助设计和制造基于 DLP 技术的符合汽车标准的投影仪,可利用许多老牌光学模块制造商和设计公司来支持您的设计。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC23xS-Q1 汽车类数字微镜器件控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 11日 |
功能安全信息 | Functional Safety Manual for DLP4620S-Q1, DLPC231S-Q1, and TPS99000S-Q1 | PDF | HTML | 2024年 2月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
软件
计算工具
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZEK) | 324 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。