DLPC300
- 用于确保 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 可靠运行
- 多模式,24 位输入端口:
- 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的并行 RGB 和 3 个输入颜色位深选项:
- 24 位 RGB8888 或者 4:4:4 YCrCb888
- 18 位 RGB666 或者 4:4:4 YCrCb666
- 16 位 RGB565 或者 4:2:2 YCrCb565
- 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的 8 位 BT.656 总线模式
- 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的并行 RGB 和 3 个输入颜色位深选项:
- 支持的输入分辨率包括 608 × 684、864 × 480、854 × 480 (WVGA)、640 × 480 (VGA)、320 × 240 (QVGA)
- 样式输入模式
- 输入数据到微镜的一到一映射
- 1 位二进制模式速率高达 4000Hz
- 高达 120Hz 的最高 8 位灰度样式速率
- 具有像素数据处理功能的视频输入模式
- 支持 1Hz 至 60Hz 的帧速率
- 可编程后期色彩校正 (Degamma)
- 空间-时间复用(抖动显示)
- 自动增益控制
- 颜色空间转换
- 输出触发信号,用于同步摄像机、传感器等外设
- 系统控制:
- 器件配置的 I2C 控制
- 高达 3 LED 的可编程电流控制
- 集成的 DMD 复位驱动器控制
- DMD 水平和垂直显示图像抖动
- 低功耗:低于 93mW(典型值)
- 支持外部存储器:
- 166MHz 移动 DDR SDRAM
- 33.3MHz 串行闪存
- 176 引脚、7mm × 7mm、0.4mm 间距、NFBGA 封装
应用
- 3D 计量
- 3D 扫描
- 工厂自动化
- 指纹识别
- 条纹投影
- 工业联机检验
- 机器人视觉
- 立体视觉
- 化学检测
- 移动传感
- 光谱分析
- 扩增实境
- 信息叠加
- 医疗仪器
- 虚拟量规
All trademarks are the property of their respective owners.
DLPC300 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,支持高速模式速率(最高可达 4kHz,二进制模式)并提供 LED 控制和数据格式化,适用于多种输入分辨率。DLPC300 数字控制器属于 DLP3000 芯片组,用于支持 DLP3000 DMD 的可靠运行。DLPC300 还提供输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC300 适用于 DLP3000 DMD 的 DLP® 数字控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 |
* | 勘误表 | DLP® LightCrafter™ NAND Failures Resolution | 2013年 12月 23日 | |||
* | 勘误表 | DLP® LightCrafter™ USB Connectivity Solutions (Rev. A) | 2012年 8月 16日 | |||
设计指南 | Portable Point Cloud Generation 3D Scanning Using DLP Technology User's Guide (Rev. A) | 2016年 5月 13日 | ||||
用户指南 | DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide | 2016年 4月 28日 | ||||
应用手册 | 创建用于 DLP® LightCrafter™ 套件的多位深和多色图案序列 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2015年 1月 20日 | |||
应用手册 | DLP® LightCrafter™ FPGA Overview | 2013年 8月 27日 | ||||
应用手册 | DLP 0.3 WVGA Chipset Data Sheet (Rev. A) | 2013年 7月 31日 | ||||
用户指南 | DLPC300 Programmer's Guide (Rev. B) | 2013年 7月 24日 | ||||
更多文献资料 | DLP 0.3 WVGA Chipset | 2012年 4月 18日 | ||||
白皮书 | Using the DLP LightCrafter to Trigger CCD Cameras from the Imaging Source | 2012年 3月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLPR300 — DLPC300 配置和支持固件
TIDA-00361 — 用于 3D 扫描的便携式点云生成参考设计(采用 DLP® 技术)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZVB) | 176 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。