DLPA3000
- 高效、高电流 RGB LED 驱动器
- 集成降压转换器,支持高达 6A 的 LED 驱动器电流
- RGB MOSFET 开关,适用于具有极低导通电阻的通道选择
- 每通道 10 位可编程电流
- 用于选择色彩时序 RGB LED 的输入
- 生成 DMD 高电压电源
- 两个高效降压转换器,用于生成 DLPC343x 和 DMD 电源
- 一个高效 8 位可编程降压转换器,用于风扇驱动器应用或通用电源。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。
- 两个 LDO,用于提供辅助电压
- 模拟 MUX,用于测量内部和外部节点,例如热敏电阻和基准电平
- 监视/保护:热关断、热模、电池低电量以及欠压锁定 (UVLO)
DLPA3000 是一款高度集成的电源管理 IC,针对 DLP Pico 投影仪系统进行了优化。该器件主要针对高达数百流明的辅助照明应用。
DLPA3000 采用集成式高效降压转换器,可支持多个 LED 投影仪,并且能够使每个 LED 的电流高达 6A。此外,低欧姆值 RGB 开关支持红色、绿色和蓝色 LED 时序控制。DLPA3000 包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC 低压电源。另有一个专用于稳压电源,为 DMD 生成三个时序关键型直流电源:V BIAS、V RST 和 V OFS。
DLPA3000 包含多个辅助块,可灵活使用。因此可以量身定制 Pico 投影仪系统。例如,可以使用一个 8 位可编程降压转换器,用于驱动投影仪风扇或用于提供辅助电源线。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。两个 LDO 可用于提供至多 200mA 的低电流。这两个 LDO 预定义为 2.5V 和 3.3V。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLPDLCR3310EVM — 适用于 DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ 显示屏的评估模块
DLP® LightCrafter Display 3310 EVM 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费类产品、企业和工业市场中的各种紧凑型 1080p 显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP3310 (.33 1080p) DMD、DLPC3437 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 配有生产就绪型光学引擎并以小巧外形实现了分辨率、亮度和可编程性的完美结合。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
TIDA-080002 — 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示参考设计
TIDA-080000 — 使用 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的移动 1080p 显示参考设计
TIDA-01571 — 采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示参考设计
PMP40069 — 具有 5-20V 输入电压 3 电芯电池充电器的便携式 DLP Pico 投影仪参考设计
TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。
主要优势:
- 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
- 监控颜色点 LED 照明器
- 监控 LED 效率
- 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
- 在运行时调节套色
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PFD) | 100 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。