DLP3310
- 0.33 英寸 (8.47mm) 对角线微镜阵列
- 全高清 1920 × 1080 像素屏幕显示
- 5.4 µm 微镜间距
- 17° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 32 位 subLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC3437 控制器和 DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED 驱动器确保可靠运行
申请了解更多信息
您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR3310EVM — 适用于 DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ 显示屏的评估模块
DLP® LightCrafter Display 3310 EVM 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费类产品、企业和工业市场中的各种紧凑型 1080p 显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP3310 (.33 1080p) DMD、DLPC3437 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 配有生产就绪型光学引擎并以小巧外形实现了分辨率、亮度和可编程性的完美结合。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
TIDA-080000 — 使用 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的移动 1080p 显示参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S315 (FQM) | 92 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。