DLPC3421
- 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的显示控制器
- 支持高达 WVGA 的输入分辨率
- 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
- 输入帧速率高达 360 Hz
- 像素数据处理:
- 内容自适应照明控制 (CAIC)
- 局部亮度增强 (LABB)
- 1D 梯形校正
- 色彩坐标调整
- 主动电源管理处理
- 可编程 degamma
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
- MIPI DSI(显示屏串行接口)3 类:
- 1 至 4 条通道,通道速率高达 470Mbps
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- I2C 器件控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 显示图像旋转
- 与 DLPA2000 和 DLPA2005 PMIC(电源管理集成电路)及 LED 驱动器配对使用
DLPC3421 数字控制器是 DLP160CP (0.16 nHD) 芯片组的组成部分,为 DLP160CP 数字微镜器件 (DMD) 的运行提供支持。 DLPC3421 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供了一个便捷的多功能接口,可支持小外形尺寸的低功耗显示应用。
访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC3421 Display Controller 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 3月 4日 |
应用手册 | TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |
应用手册 | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |||
应用手册 | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |||
用户指南 | DLPC3420 和 DLPC3421 软件 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 11日 | |
应用手册 | TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 | |
应用手册 | TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |
用户指南 | DLPC3421 Software Programmer's Guide | PDF | HTML | 2021年 8月 18日 | |||
白皮书 | 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 6月 7日 | ||
应用手册 | DLPC34xx Controller Image Calibration | 2020年 1月 8日 | ||||
白皮书 | 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术 | 英语版 | 2019年 4月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 评估模块
DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。有关使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR095 — DLP160CP (0.16 nHD) Optical Reference Design
DLPR096 — DLP160CP AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZVB) | 176 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。