DLP660TE
TI DLP DLP660TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间光调制器 (SLM),可实现明亮、经济实惠的全 4K UHD 显示解决方案。与适当的光学系统配合使用时,DLP660TE DMD 可显示真 4K UHD 分辨率(830 万屏幕像素),并能够向各种显示介质上投射准确且清晰的图像。DLP660TE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可实现高性能系统,而且非常适合 4K UHD 高亮度显示应用。
申请了解更多信息
您可能需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP660TEEVM — DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
DLP® 产品 DLP660TEEVM 在与 DLPC4420AEVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.66 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP660TEEVM 为评估 0.66 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4420AEVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。
DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块
DLPDLCR660TEVM — DLP660TE 4K UHD DMD 评估模块
VISI-3P-LRS-4KA — Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA
LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA 专为 3D 打印和增材制造系统的静态配置而设计。它提供基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,其可寻址像素位置超过 800 万个,可对具有超高分辨率的器件实现量产。不同的透镜选项可提供不同的成型面积;高效的光学系统具有出色的功率输出,可实现高速成型。
提供以下两种产品型号:
- LRS-4KAp(性能款),适用于高功率系统
- LRS-4KAc(商用款),适用于成本敏感型系统
VISI-3P-LRS-WQM — Visitech LUXBEAM Rapid System WQm
LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm 专为紧凑型桌面级 3D 打印和增材制造系统而设计,具有 400 万个原始像素,可提供基于高分辨率 DLP® 技术的立体光刻子系统。同时,它将成本敏感型桌面级 3D 打印行业的需求考虑在内,不仅提供出色的质量和性能,价格也极具竞争力。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
WDST-3P-PRO6600 — Wintech PRO6600 4K UHD 生产就绪型光学引擎
DLP660TE-SW — DLP660TE 固件和 GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
TIDA-01347 — 采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮显示参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S610 (FYG) | 350 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。