DLP471TE
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLP471TE 0.47 4K 超高清 DMD 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 |
应用手册 | TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |
应用手册 | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |||
应用手册 | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |||
应用简报 | TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |
应用手册 | TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |
技术文章 | Seeing more with 4K UHD | PDF | HTML | 2021年 12月 17日 | |||
技术文章 | How to solve two screenless TV design challenges | PDF | HTML | 2021年 3月 17日 | |||
白皮书 | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. A) | 2018年 8月 28日 | ||||
技术文章 | Seeing more with 4K UHD display | PDF | HTML | 2017年 12月 5日 | |||
白皮书 | TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications | 2017年 11月 20日 | ||||
应用手册 | PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices | 2017年 5月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP471TEEVM — DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
DLP® 产品 DLP471TEEVM 与 DLPC7540EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.47 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP471TEEVM 为评估 0.47 英寸 4K UHD DMD 提供了一款解决方案,并经过精心设计与 DLPC7540EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案和来自 HDMI 源的视频。
DLPC7540EVM — DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块
DLP® 产品 DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 配合使用时,可缩短 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC7540EVM 为驱动 0.47 英寸 4K UHD 或 0.65 英寸 4K UHD 标准数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,同时允许对附带的 Vx1 接口前端系统进行测试。DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S451 (FYN) | 149 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。