DLP4621-Q1
- 符合汽车应用要求
- DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
- DLP4621-Q1 汽车芯片组包括:
- DLP4621-Q1 DMD
- DLPC231-Q1 DMD 控制器
- TPS99001-Q1 系统管理和照明控制器
- 0.46英寸对角线微镜阵列
- 7.6µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角
- Bottom 照明可实现高效率和更小的发动机尺寸
- 0.9百万像素阵列(960 × 960,2:1),支持高分辨率和宽宽高比汽车类应用
- 与 LED 或激光照明兼容
- 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
- 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
- DMD 存储器单元的内置自检 (BIST)
DLP DLP4621-Q1 汽车数字微镜器件 (DMD) 与 DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99001-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够实现具有高性能、高分辨率的前照灯系统。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 0.9 百万像素分辨率,支持高分辨率符号投影和自适应远光灯应用。DLP4621-Q1 的光通量经过优化,可利用业内出色的 LED 和激光技术更大限度地提高流明。DLP4621-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率以及更紧凑的光学引擎设计。DLP4621-Q1 器件采用面板封装,可优化系统成本。该封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现高效的散热解决方案。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLP4621-Q1 0.46 英寸 0.9 百万像素数字微镜器件(适用于汽车外部照明) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 20日 |
白皮书 | Improving Visibility with DLP® Headlights. | 2021年 1月 6日 | ||||
白皮书 | Trends in high resolution headlamps | 2019年 2月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 评估模块
DLP4621Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4621-Q1 汽车芯片组。DLP4621-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (960 x 480)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99001-Q1 PMIC。与光学元件及 LED 结合使用时,此 EVM 可用于演示自适应远光灯、无眩光光束控制、反光交通标志调光、行人检测调光、符号投影、OEM 商标宣传或其他汽车显示应用。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR107 — Series 320 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S320 (FQX) | 120 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。