DLP780NE
- 0.78 英寸对角线微镜阵列
- 全高清 (1920 × 1080) 显示分辨率
- 9.0µm 微镜间距
- ±14.5° 微镜倾斜角
- 角落照明
- 2xLVDS 输入数据总线
- 支持高达 120Hz 的全高清分辨率
- DLPC4430 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为 LED、激光荧光体和 RGB 激光提供支持
DLP780NE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 全高清 固态照明显示系统。TI DLP 0.78 英寸全高清 芯片组由 DMD、DLPC4430 显示控制器、DLPA300 微镜驱动器和 DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为体型小巧并采用固态照明的 全高清 显示提供完整的系统。
为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块、光学模块制造商和设计公司。
要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLP780NE 0.78 英寸 1080P 数字微镜器件 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 3月 5日 |
应用手册 | TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |
应用手册 | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |||
应用手册 | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |||
EVM 用户指南 | DLP® 显示 ≥0.47 英寸阵列 WUXGA/1080p/WXGA/XGA/ SVGA 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 8日 | |
应用简报 | TI DLP® 1080p 全高清显示芯片组 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |
证书 | DLP780NEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 23日 | ||||
应用手册 | 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |
应用简报 | 主流投影仪的 LED 指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
白皮书 | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. A) | 2018年 8月 28日 | ||||
白皮书 | TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) | 2018年 8月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP780NEEVM — DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
DLP® 产品 DLP780NEEVM 在与 DLPC4430EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.78 英寸 1080p 系统的原型设计时间。DLP780NEEVM 为评估 0.78 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4430EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块
DLPC4430EVM 控制器 EVM 在与 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 结合使用时,可以加速超过 2000 流明的 DLP 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA 系统的原型制作时间。DLPC4430EVM 为驱动 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA DMDS 提供了一种解决方案,同时允许测试客户前端系统。DLPC4430EVM (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR071 — Series 600 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLPR114 — DLP78X and DLP80X Optical Design Files
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S600 (FYU) | 350 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。