DLP160CP
- 超紧凑 0.16-inch (3.965-mm) 对角线微镜阵列
- 显示器 640 × 360 分辨率
- 5.4µm 微镜间距
- 17° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 4 位 SubLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC3421 显示控制器和 DLPA2000 或 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP160CP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统耦合连接时, DLP160CP DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。 DLP160CP 是由 DLP160CP DMD 和 DLPC3421 控制器所组成的芯片组的一部分。 DLPA2000 or DLPA2005 PMIC/LED 驱动器也支持此芯片组。 DLP160CP 外形小巧,非常适合注重小尺寸和低功耗的便携设备。紧凑型 DLP160CP DMD 与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,可实现小巧外形、低功耗以及高画质显示。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLP160CP 0.16 nHD DMD 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 20日 |
应用手册 | TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |
应用手册 | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |||
应用手册 | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |||
技术文章 | How to enable a projected display in your next MCU application | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |||
应用简报 | 适用于类人机器人的 TI DLP® Pico™ 技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 | |
应用手册 | TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 | |
应用简报 | 用于设备显示的 TI DLP® Pico™ 技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 7月 1日 | |
应用手册 | TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |
技术文章 | How we designed a DMD for the smallest projection display applications | PDF | HTML | 2021年 10月 21日 | |||
白皮书 | 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 6月 7日 | ||
白皮书 | 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术 | 英语版 | 2019年 4月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 评估模块
DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。有关使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR095 — DLP160CP (0.16 nHD) Optical Reference Design
DLPR096 — DLP160CP AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S248 (FQT) | 42 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。