DLPC231-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- DMD 显示控制器支持:
- DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 汽车内部显示和外部照明芯片组
- 视频处理
- 扩展输入图像以匹配 DMD 分辨率
- 边框调整:垂直图像位置 ±50%,水平图像位置 ±10%,减少了机械对齐 (HUD) 需求
- 支持两倍或四倍像素,以允许低分辨率视频输入
- 伽马校正
- 具备错误代码校正 (ECC) 功能的嵌入式处理器
- 片上诊断和自检能力
- 系统诊断包括温度监控、器件接口监控和光电二极管监控
- 集成平滑调光管理
- 可配置 GPIO
- 无需外部 RAM,内部 SRAM 可用于图像处理
- 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
- 展频时钟,以降低 EMI
- 视频输入接口
- 高达 110MHz 的单 OpenLDI (FPD-Link I) 端口
- 高达 110MHz 的 24 位 RGB 并行接口
- 可配置主机控制接口
- 串行外设接口 (SPI) 10MHz
- I2C (400kHz)
- 主机 IRQ 信号,用于针对重大系统错误提供实时反馈
- TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器接口
适用于汽车应用的 DLPC23x-Q1 数字微镜显示 (DMD) 控制器可用于内部应用(例如 HUD)和外部应用(例如高分辨率前照灯)的芯片组中。DLP5530-Q1 芯片组包含一个 0.55" DMD,DLP4621-Q1 芯片组包含一个 0.46" DMD。两种芯片组还包括 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器。DLPC23x-Q1 集成了具备错误代码校正 (SECDED ECC) 功能的嵌入式 处理器,支持主机控制和实时反馈、片上诊断和系统监控。还包括片上 SRAM,无需外部 DRAM。DLPC23x-Q1 与 TPS99000-Q1 结合使用,可支持 HUD 应用超过 5000:1 的高动态范围调光。SubLVDS 600MHz DMD 接口支持高 DMD 刷新率,以无缝生成优质数字图像,同时降低辐射发射。
为了帮助设计和制造基于 DLP 技术的符合汽车标准的投影仪,可利用许多老牌光学模块制造商和设计公司来支持您的设计。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC23x-Q1 汽车类数字微镜器件控制器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 3月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 评估模块
DLP4620SQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4620S-Q1 汽车芯片组。DLP4620S-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。
DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 评估模块
DLP4621Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4621-Q1 汽车芯片组。DLP4621-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (960 x 480)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99001-Q1 PMIC。与光学元件及 LED 结合使用时,此 EVM 可用于演示自适应远光灯、无眩光光束控制、反光交通标志调光、行人检测调光、符号投影、OEM 商标宣传或其他汽车显示应用。
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
软件
计算工具
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZEK) | 324 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。