DLPA4000
- 高效、高电流 RGB LED 驱动器(具有高侧泵功能)
- 外部降压 FET 驱动器,驱动电流高达 32A
- 外部 RGB 开关驱动器
- 每个通道具有 10 位可编程电流
- 提供用于选择颜色顺序 RGB LED 的输入
- 可生成 DMD 高电压电源
- 两个高效降压转换器,用于生成 DLPC4422 控制器和 DMD 电源
- 高效 8 位可编程降压转换器 (PWR6),可用于风扇驱动器应用或一般用途
- 两个 LDO,用于提供辅助电压
- 模拟多路复用器,用于测量内部和外部节点
- 保护:热关断、热模、电池电量不足和欠压锁定 (UVLO)
DLPA4000 器件是一款高度集成的电源管理驱动器。它针对 DLP®LED 投影仪系统进行了优化。DLPA4000 可支持每个 LED 的电流高达 32A 的投影仪,且具有高侧泵功能。一个集成的高效降压控制器会为该器件供电。驱动器控制开关可实现红、绿、蓝 LED 排序。该驱动器包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC4422 控制器低压电源。另一个专用的稳压电源为 DLPA200 DMD 微镜驱动器和该 DMD 的三个时序关键型直流电源(VBIAS、VRST 和 VOFS)供电。
DLPA4000 器件包含多个辅助块。这些辅助块可提高 LED 投影仪设计中的灵活性。8 位可编程降压转换器可以驱动 RGB 投影仪风扇或辅助电源线。两个 LDO 可以生成至多 200mA 的低电流电源。这些 LDO 的额定工作电压为 2.5V 和 3.3V。
串行协议接口 (SPI) 可寻定 DLPA4000 器件的所有组成块的地址。这些可寻址 特性 包括:生成系统复位、电源排序、用于顺序选择活动 LED 的输入信号、IC 自我保护以及用于将模拟信息传送到外部 ADC 的模拟多路复用器。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PFD) | 100 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点