DLPC4420
- 采用数字微镜器件 (DMD),为高达 4K 的超高清 (UHD) 分辨率显示提供双 DLP 控制器支持:
- 60Hz 时高达 4K
- 240Hz 时高达 1080p
- 120Hz 时高达 1080p (3D)
- 提供一个 30 位或两个 60 位输入像素接口:
- RGB 数据格式
- 每种颜色占 8、9 或 10 位
- 在双控制器双 30 位模式下像素时钟高达 600MHz
- 高速低电压差分信号 (LVDS) DMD 接口
- 150-MHz ARM946™ 微处理器
- 微处理器外设
- 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉计时器
- 三个 I2C 端口、三个 UART 端口和三个 SSP 端口
- 一个 USB 1.1 次级端口
- 图像处理
- 多种图像处理算法
- 帧速率转换
- 色彩坐标调整
- 可编程色彩空间转换
- 可编程 degamma 和启动界面
- 针对 3D 显示的集成支持
- 1-D 梯形校正
- 集成时钟生成电路
- 通过单个 20MHz 晶体提供时钟
- 集成扩频时钟
- 外部存储器支持
- 用于微处理器和 PWM 序列的并行闪存
- 516 引脚 Plastic Ball Grid Array (PBGA) 封装
- 支持 LED 和激光混合照明
DLPC4420 是用于 DLP 显示芯片组的数字显示控制器。该芯片组包含 DLPC4420 显示控制器、DLP 数字微镜器件 (DMD)、DLPA100控制器电源管理器件和 DLPA300DMD 微镜驱动器(请参阅 DMD 数据表)。这款解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简易性的显示系统。为了确保可靠运行,必须始终将 DLPC4420 显示控制器与 DLP DMD 和相应的 DLP 电源管理器件配合使用。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC4420 DLP 显示控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 27日 |
EVM 用户指南 | DLP® 显示 ≥0.47 英寸阵列 4K UHD 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
应用简报 | TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
证书 | DLPC4420AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP470TEEVM — DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
DLP® 产品 DLP470TEEVM 在与 DLPC4420AEVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.47 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP470TEEVM 为评估 0.47 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4420AEVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。
DLP660TEEVM — DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
DLP® 产品 DLP660TEEVM 在与 DLPC4420AEVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.66 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP660TEEVM 为评估 0.66 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4420AEVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。
DLP780TEEVM — DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
DLP® 产品 DLP780TEEVM 在与 DLPC4420AEVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.78 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP780TEEVM 为评估 0.78 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4420AEVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。
DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PBGA (ZPC) | 516 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。