TIDA-080004

适用于增强现实抬头显示的电子和 LED 驱动器参考设计

TIDA-080004

设计文件

概述

This reference design provides an electronics subsystem designed to drive an automotive augmented reality (AR) head-up display (HUD). DLP® technology enables bright, crisp, highly saturated head-up displays that project critical driving information onto the windshield of the car, reducing driver distraction and increasing situational awareness. This design uses the DLP3030-Q1 chipset, which includes the DLP3030-Q1 0.3" DMD, the DLPC120-Q1 Automotive DMD controller, and the Piccolo™ TMS320F28023 microcontroller operating as an LED driver and illumination controller.

特性
  • When paired with an optical system, this reference design can output up to 90 lumens with 7.1W input power
  • Greater than 80 pixel per degree HUD resolution at 10° FOV
  • 3.3A LED drive output
  • Over 5000:1 dimming ratio
  • Reduced System Cost
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU562A.PDF (905 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX75.ZIP (478 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRX77.ZIP (252 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX79.ZIP (478 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX83.ZIP (3386 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEW6.ZIP (1389 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX81.ZIP (3576 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS57140-Q1具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62400-Q1具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28023具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28023-Q1具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车类四通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TFP401A-Q1汽车类 Panelbus ™ DVI 接收器 165MHz、HSYNC 抗抖动

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65100-Q1具有升压转换器、双电荷泵和 LDO 控制器的汽车类 2.7V 至 5.8V LCD 电源

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC08A-Q1汽车类、4 通道、2 输入、2V 至 3.6V 与门

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517A-Q1具有 5V UVLO 和双输入结构的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17-Q1具有施密特触发输入的汽车类单路 1.65V 至 6.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200-Q1汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP411-Q1具有 N 因数和串联电阻校正的汽车级、远程和本地温度传感器

数据表: PDF
显示产品

DLP3020-Q1采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
显示产品

DLP3030-Q1DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
显示产品

DLPC120-Q1适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74LV4051A-Q1汽车类 5V、8:1、单通道、通用模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3808-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700-Q1具有使能功能的汽车类、200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS715-Q1汽车类 50mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA354A-Q1汽车类、250MHz、轨到轨 I/O、CMOS 单通道运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA365-Q1汽车类 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF

开始开发

软件

计算工具

DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD Volume Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
车外照明和投影产品
DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 TPS99000-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器
硬件开发
评估板
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
Software
计算工具
DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD 体积估算计算器

DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD Volume Estimation Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 15 八月 2019
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
车外照明和投影产品
DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 TPS99000-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器
硬件开发
评估板
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
Software
计算工具
DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD 体积估算计算器
计算工具

DLP-HUD-LUMEN-CALC AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
车外照明和投影产品
DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 TPS99000-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器
硬件开发
评估板
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块

DLP-HUD-LUMEN-CALC AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 24 十月 2018
产品
车外照明和投影产品
DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 TPS99000-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器
硬件开发
评估板
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于增强现实抬头显示的电子和 LED 驱动器参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 22日
白皮书 Introduction to automotive augmented reality head-up displays 2019年 3月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频