DLPA100
- 3.3V 开关稳压器 - 逻辑电源
- 具有使能功能的 5V 开关稳压器 - 模拟电路电源
- 1.0V 至 3.3V 可调节开关稳压器 - 内核电源
- 具有使能功能的可调节线性稳压器 - 锁相环 (PLL) 电源
- 具有使能功能的可调节线性稳压器控制 - 模拟电源
- 2.5V 开关稳压器数字电源
- 电源序列控制
- 电源监控电路
- 适用于高侧驱动的集成电荷泵
- 三个风扇驱动器
- 热关断电路
- 串行通信接口
- 三相反电动势 (BEMF) 电动机驱动器/控制器
- 电机电源开关稳压器
DLPA100 是一款专用电源管理和电机控制驱动器,适用于 DLP®4K UHD TRP 显示芯片组。DLPA100 与 DLP660TE 数字微镜器件和 DLPC4422 显示控制器共同构成芯片组。这款解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简易性的显示系统。为了确保操作可靠性,DLP660TE DMD 和 DLPC4422 显示控制器必须始终与 DLPA100 电源管理和电机驱动器件搭配使用。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPA100 电源管理和电机驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 3月 3日 |
技术文章 | Visualize new possibilities for digital signage | PDF | HTML | 2017年 7月 14日 | |||
技术文章 | Laser focus on the future of TV | PDF | HTML | 2017年 4月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块
DLPC7540EVM — DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块
DLP® 产品 DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 配合使用时,可缩短 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC7540EVM 为驱动 0.47 英寸 4K UHD 或 0.65 英寸 4K UHD 标准数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,同时允许对附带的 Vx1 接口前端系统进行测试。DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。
DLPLCRDC4422EVM — DLPC4422 双控制器配置评估模块
VISI-3P-LRS-4KA — Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA
LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA 专为 3D 打印和增材制造系统的静态配置而设计。它提供基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,其可寻址像素位置超过 800 万个,可对具有超高分辨率的器件实现量产。不同的透镜选项可提供不同的成型面积;高效的光学系统具有出色的功率输出,可实现高速成型。
提供以下两种产品型号:
- LRS-4KAp(性能款),适用于高功率系统
- LRS-4KAc(商用款),适用于成本敏感型系统
VISI-3P-LRS-WQM — Visitech LUXBEAM Rapid System WQm
LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm 专为紧凑型桌面级 3D 打印和增材制造系统而设计,具有 400 万个原始像素,可提供基于高分辨率 DLP® 技术的立体光刻子系统。同时,它将成本敏感型桌面级 3D 打印行业的需求考虑在内,不仅提供出色的质量和性能,价格也极具竞争力。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
TIDA-01474 — 1080p 激光电视参考设计
TIDA-01347 — 采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮显示参考设计
TIDA-080008 — 显示 LED 驱动参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP (DLP) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。