TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 VISITECH.
VISI-3P-LRS-4KA
概述
LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA 专为 3D 打印和增材制造系统的静态配置而设计。它提供基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,其可寻址像素位置超过 800 万个,可对具有超高分辨率的器件实现量产。不同的透镜选项可提供不同的成型面积;高效的光学系统具有出色的功率输出,可实现高速成型。
提供以下两种产品型号:
- LRS-4KAp(性能款),适用于高功率系统
- LRS-4KAc(商用款),适用于成本敏感型系统
特性
- TI DLP660TE DMD (2716 x 1528)
- 光功率输出(性能款 (LRS-4KAp):高达 4.5W,商用款 (LRS-4KAc):高达 2.5W)
- 高功率静态配置(光功率高达 9W)
- 先进的 LC4KA-EKT 电子器件
- 3840 x 2160 全像素序列控制 (FPSC) 模式
- 2716 x 1528 原始像素模式
- 空气冷却(风扇)
照片提供方为 VISITECH
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。