DLPC150
- DLP2010 和 DLP2010NIR DMD 可靠运行所需的显示控制器
- 高速图形序列模式
- 1 位二进制图形速率可达 2880Hz
- 输入与微镜 1 对 1 映射
- 与摄像头和传感器轻松同步
- 一个输入触发器
- 两个输出触发器
- I2C 配置接口
- 输入像素接口支持:
- 24 位并行 RGB888 接口协议
- 16 位并行 RGB565 接口协议
- 高达 75MHz 的像素时钟
- 集成微镜驱动器
- 集成时钟生成功能
- 断电时自动 DMD 停止
- 201 引脚、13mm × 13mm、0.8mm 间距、VFBGA 封装
DLPC150 控制器在用户电子设备与可见光 DLP2010 或近红外 (NIR) DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 之间提供了一个方便、可靠的多功能接口,可快速、准确且高效地操控照明以及生成图案。DLPC150 控制器支持高速模式速率以及 LED 控制和数据格式化,适用于多种输入格式。DLPC150 控制器还提供输入和输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。DLPC150 控制器属于 0.2 WVGA 芯片组,该芯片组包含 DLP2010 或 DLP2010NIR DMD 以及 DLPA2000 或 DLPA2005 电源管理集成芯片 (PMIC)。DLPC150 控制器能够将 DLP®0.2 WVGA 可见光或 NIR 芯片组集成到低功耗且低成本的小外形尺寸 应用 中,从而实现可编程光谱和波长控制。例如 3D 扫描或计量系统、光谱仪、交互式显示屏、化学分析仪、医疗仪器、皮肤分析、材料鉴别和化学检测。

重要说明
DLPC150 固件 v2.2.0(或更高版本)能够为 DLP2010NIRAFQJ 的可靠运行提供保证。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPNIRNANOEVM — DLP® NIRscan™ Nano 评估模块
DLP NIRscan Nano 是一个用于便携式近红外线光谱仪解决方案的电池供电型袖珍评估模块 (EVM)。NIRscan Nano 具有 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD),支持低功耗蓝牙,因而可实现手持式光谱仪的移动实验室测量。此 EVM 包含 DLP2010NIR DMD、衍射光栅以及单元件检测器,可取代昂贵的基于 InGaAs 线性阵列的检测器设计。凭借其 TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 处理器,可通过移动网络利用云中的数据库来实现相当于实验室的实时分析,该分析功能支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
INNOS-3P-DLP2010NIRMOD — Inno Spectra DLP2010NIR 光谱仪模块
KST-3P-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository
DLPC100 — DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.0.0 (Rev. D)
支持的产品和硬件
产品
光谱分析和光纤网络产品
硬件开发
评估板
软件
固件
DLPC115 — DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.3.1
支持的产品和硬件
产品
光谱分析和光纤网络产品
硬件开发
评估板
软件
固件
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
TIDA-00554 — 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。