DLP4500
- 0.45 英寸对角线微镜阵列
- 分辨率为 912 × 1140 的阵列(微镜数超过一百万)
- 菱形阵列定向支持侧面照明,以实现简化高效光学设计
- 能够支持 WXGA 的显示分辨率
- 7.6µm 微镜间距
- ±12° 倾斜角度
- 5µs 微镜交叉时间
- 高效控制 可见光
- 窗透射率标称值 96%( 420 至 700nm,单通道,两个窗面)
- 偏振无关型铝制微镜
- 阵列填充因子 92%(标称值)
- 针对可靠运行的专用 DLPC350 控制器
- 二进制图形速率高达 4kHz
- 图案序列模式,可对阵列内的每个微镜进行控制
- 集成微镜驱动器电路
- 对于便携式仪器为 9.1mm × 20.7mm
- FQE 封装,具备简易连接器接口
- FQD 封装,具备散热增强型接口
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500
DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。
开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD — 安华光电 DLP4500 光学模块
如需了解有关 Anhua Optoelectronics 的更多信息,请访问 http://www.anhuaoe.com。
EKB-3P-DLP4500EVM — EKB DLP4500 评估模块
如需了解有关 EKB Technologies 的更多信息,请访问 https://www.ekbtechnologies.com。
IVIEW-3P-WXGA-LED — DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board
KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500 评估模块
The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
WDST-3P-PRO4500 — Wintech PRO4500 生产就绪型光学引擎
OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — 适用于 DLP 先进光控制产品的 Optecks Light Animator 软件
如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com。
DLPR350 — DLPC350 配置和支持固件
DLPM041 — DLP4500/DLP4500NIR DMD With FQD Package (Series 310) 3D-CAD Geometry
支持的产品和硬件
产品
光谱分析和光纤网络产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR069 — Series 310 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
光谱分析和光纤网络产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
TIDA-00293 — 采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机
DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计
TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DLP-S241 (FQE) | 80 | Ultra Librarian |
DLP-S310 (FQD) | 98 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。