DLPC3439
- 适用于 DLP4710 (.47 1080p) DMD 的显示控制器
- 两个 DLPC3439 控制器驱动 DLP4710 DMD
- 最高支持 1080p 的输入图像大小
- 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
- 输入帧速率高达 120Hz(1080p 分辨率时为 60Hz)
- 像素数据处理:
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 内容自适应照明控制 (CAIC)
- 局部亮度增强 (LABB)
- 图像大小调整(缩放)
- 色彩坐标调整
- 可编程 degamma
- 主动电源管理处理
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
- IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- 器件配置的 I2C 控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 一帧延迟
- 与 DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
DLPC3439 数字控制器是 DLP4710 (.47 1080p) 芯片组的一部分,为 DLP4710 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC3439 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现小外形尺寸的低功耗高分辨率全高清显示屏。
访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块
DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组可用于多种显示应用中,例如移动投影仪(电池和交流供电)、无屏幕电视、交互式显示屏以及头戴式显示器 (HMD) 等可穿戴设备。DLP4710 芯片组由 DLP4710 (.47 1080p) 全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率(全高清)、亮度和编程能力的完美组合。
DLPDLCR4710EVM-G2 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
TIDA-01226 — 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16 安培)投影显示参考设计
TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。
主要优势:
- 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
- 监控颜色点 LED 照明器
- 监控 LED 效率
- 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
- 在运行时调节套色
TIDA-00576 — 采用 DLP Pico 技术的全高清 1080p 投影显示参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。