DLP2000
- 超紧凑 0.2 英寸 (5.55mm) 对角线微镜阵列
- 640 × 360 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
- 7.56 微米微镜间距
- 12° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
- 角落照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 专用 DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP2000 DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。DLP2000 是 DLP2000 DMD 和 DLPC2607 显示控制器所组成的芯片组的一部分。DLPA1000 PMIC/LED 驱动器也支持此芯片组。DLP2000 紧凑的物理尺寸非常适合于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。紧凑封装弥补了小尺寸 LED 的不足,从而可实现高效、可靠耐用的光引擎。
请访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页,了解如何开始使用 DLP2000 DMD。
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎(可点击此处单独购买)和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款性能更出色的 EVM,它具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等功能。了解 DLPDLCR160CPEVM 这款由微控制器驱动的显示应用 EVM 和参考设计。
(...)
DLPM2000EVM — DLP2000 光学引擎评估模块
DLP® 模块 2000 评估模块 (EVM) 是一款经济实惠、支持高达 20lm 的超小型 0.2nHD 光学引擎。它使用与 DLPDLCR2000EVM 相同的光学引擎。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
TIDA-01473 — 采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DLP-S230 (FQC) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。