OPA320
- 高精度,具有零交越失真:
- 低失调电压:150µV(最大值)
- 高共模抑制比 (CMRR):114dB
- 轨至轨 I/O
- 低输入偏置电流:0.9pA(最大值)
- 低噪声:10kHz 时为 7nV/√Hz
- 高带宽:20MHz
- 压摆率:10V/µs
- 静态电流:1.45mA/通道
- 单电源电压范围:1.8V 至 5.5V
- OPA320S 和 OPA2320S:
- 关断模式下的 IQ:0.1µA
- 单位增益稳定
- 小型封装:
- SOT-23、VSSOP、SON 和 SOIC
OPA320(单通道)和 OPA2320(双通道)是经过优化的新一代精密低压 CMOS 运算放大器,具有极低噪声和高带宽,静态电流低,仅为 1.45mA。
OPA320 系列非常适合低功耗、单电源 应用。低噪声 (7nV/√Hz) 和高速运行特性使它们同样非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。其他 应用 包括信号调节和传感器放大。
OPA320 采用了 具有零交越失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供 114dB(典型值)的出色共模抑制比 (CMRR)。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展了 100mV。输出电压摆幅通常在电源轨的 10mV 范围内。
此外,OPAx320 还具有 1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范围,而且整个电源电压范围内的 PSRR
都极为出色 (106dB),因此非常适合不经稳压而直接由电池供电的高精度低功耗 应用 。
OPA320(单通道版本)采用 5 引脚 SOT23 封装;OPA320S 关断单通道版本采用 6 引脚 SOT23 封装。双通道的 OPA2320 采用 8 引脚 SOIC、VSSOP 和 SON 封装,而 OPA2320S(具有关断功能的双通道版本)采用 10 引脚 VSSOP 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
ADS8168 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8168 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台。ADS8168EVM-PDK 包括 ADS8168EVM 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16 位 500kSPS 低功耗串行 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
ADS8332 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8332 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台。ADS8332EVMV2-PDK 包括 ADS8332EVMV2 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK 是一个实验平台,与 TI 高精度实验室视频配合使用有助于深入了解逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 电路。评估模块 (EVM) 平台包含适用于公共 SAR ADC 电路的两个通道,该电路可轻松连接到高精度信号注入器评估模块 (PSIEVM),以提供用于驱动 SAR ADC 的低失真、低噪声输入信号;第三个通道旨在用不同吞吐量对超低功耗 ADC 进行功耗调节。EVM 平台还包含可安装在主板上的 10 个测试板,用于显示不同前端驱动电路对性能的影响。
PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南阐述了具有便携式 PSIEVM 的 EVM (...)
TIEVM-VIENNARECT — 基于 Vienna 整流器且采用 C2000™ MCU 的三相功率因数校正参考设计
详细了解 C2000 MCU 可以为电动汽车应用提供哪些功能。
开始使用
步骤 1:购买基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正评估模块和 controlCARDS步骤 2:下载并安装 TI Code Composer Studio 和 DigitalPower (...)
Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator
This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:
- A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
通用运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
CIRCUIT060001 — 单电源、低侧、单向电流检测电路
CIRCUIT060002 — 通过 NTC 热敏电阻电路检测温度
CIRCUIT060003 — 通过 PTC 热敏电阻电路检测温度
CIRCUIT060004 — 低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路
CIRCUIT060005 — 带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路
CIRCUIT060006 — 桥式放大器电路
CIRCUIT060007 — 低侧双向电流检测电路
CIRCUIT060008 — 全波整流器电路
CIRCUIT060009 — 半波整流器电路
CIRCUIT060010 — PWM 发生器电路
CIRCUIT060011 — 单电源、2 阶、多反馈高通滤波器电路
CIRCUIT060012 — 单电源、2 阶、多反馈低通滤波器电路
CIRCUIT060014 — 具有 MOSFET 的电压到电流 (V-I) 转换器电路
CIRCUIT060016 — 同相麦克风前置放大器电路
CIRCUIT060017 — 双电源、分立式、可编程增益放大器电路
CIRCUIT060019 — 具有同相正基准电压的反相运算放大器电路
CIRCUIT060020 — 反相放大器电路
CIRCUIT060024 — 差分放大器(减法器)电路
CIRCUIT060029 — 具有输出摆幅至 GND 电路的单电源、低侧、单向电流检测解决方案
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
CIRCUIT060075 — 高速过流检测电路
由于 OPA388 具有最宽的带宽以及超低偏移和快速压摆率,因此选择了该器件。TLV3201 具有 40ns 的低传播延迟和 4.8ns 的上升时间,可实现快速响应,因此选择该器件。这使比较器可以在瞬态响应时间要求范围内快速响应并向系统发出过流事件警报。推挽输出级还使比较器能够直接连接微控制器的逻辑电平。TLV3201 还具有低功耗和 40µA 的静态电流。
(...)
SBAM419 — Source Files for SBAA344
支持的产品和硬件
产品
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
精密 DAC (≤10MSPS)
精密运算放大器 (Vos<1mV)
SBOC495 — Simulation for Difference Amplifier (Subtractor) Circuit
支持的产品和硬件
产品
通用运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
硬件开发
设计工具
SBOC499 — Simulation for Unidirectional Current Sense with Output Swing to GND
支持的产品和硬件
产品
通用运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
硬件开发
设计工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。