可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
INA202-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件的带电模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 电流感测放大器:
- 共模范围:-16V 至 +80V
- 整个温度范围内的最大误差为 3.5%
- 带宽:500kHz (INA200-Q1)
- 三种增益选项:
- 20V/V (INA200-Q1)
- 50V/V (INA201-Q1)
- 100V/V (INA202-Q1)
- 集成开漏比较器
- 锁存功能
- 0.6V 内部电压基准
- 静态电流:1800μA(最大值)
- 闩锁电流超过 100mA,符合 JESD78 标准
- 封装:超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8
应用
- 电动助力转向 (EPS) 系统
- 车身控制模块
- 刹车系统
- 电子稳定性控制 (ESC) 系统
All trademarks are the property of their respective owners.
INA200-Q1、INA201-Q1 和 INA202-Q1 (INA20x-Q1) 是具有电压输出的低侧或高侧分流监控器。INA20x-Q1 器件能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降。INA20x-Q1 提供三种输出电压级别,即 20V/V、50V/V 和 100V/V,带宽高达 500kHz。
INA20x-Q1 还集成了开漏比较器和内部电压基准,电压阈值为 0.6V。外部分压器设定电流跳变点。比较器具有锁存功能,可通过将 RESET 引脚接地(或悬空)进入透明状态。
INA20x-Q1 由 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大供电电流为 1800μA。这些器件均采用超小型 VSSOP-8 封装,而且额定工作环境温度范围均扩展为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | INA20x-Q1 具有补偿器和电压基准的汽车级 –16V 至 +80V、 低侧或高侧、高速、电压输出、电流感测放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 4月 14日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点