ADS8881
- 采样速率:1MHz
- 无延迟输出
- 单极,真正的差分输入范围:
–VREF 至 +VREF - 宽共模电压范围:
0V 至 VREF(共模抑制比 (CMRR) 最小值为 90dB) - SPI兼容串行接口,此接口具有
菊花链选项 - 出色的交流和直流性能:
- ADS8881C:
积分非线性 (INL):±1 LSB(典型值),±2.0 LSB(最大值)
微分非线性 (DNL):±1.0 LSB(最大值),18 位无丟码 (NMC)
信噪比 (SNR):100dB,总谐波失真 (THD):–115dB - ADS8881I:
INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)
DNL:±1.5 和 –1 LSB(最大值),18 位 NMC
SNR:100dB,THD:–115dB
- ADS8881C:
- 宽工作电压范围:
- AVDD:2.7V 至 3.6V
- DVDD:2.7V 至 3.6V
(与 AVDD 无关) - REF:2.5V 至 5V(与 AVDD 无关)
- 工作温度:
ADS8881C:0°C 至 +70°C
ADS8881I:–40°C 至 +85°C
- 低功率耗散:
- 1MSPS 时为 5.5mW
- 100kSPS 时为 0.55mW
- 10kSPS 时为 55µW
- 断电电流 (AVDD):50nA
- 满量程阶跃稳定至 18 位:290ns
- 封装:MSOP-10 和 VSON-10
应用
- 自动测试设备 (ATE)
- 仪表和处理卡
- 精密医疗设备
- 低功耗、电池供电类仪器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8881 是一款 18 位,1MSPS,真差分输入,模数转换器 (ADC)。此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。
该器件提供一个兼容的 SPI 串口。该串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。
该器件支持单极真正差分模拟输入信号,差分输入摆幅为 –VREF 至 VREF。这一真正的差分模拟输入结构可使共模电压达到 0V 至 VREF 范围内的任意值(当两路输入均在 –0.1V 至 VREF + 0.1V 的输入工作电压范围内)。
器件运行针对极低功耗运行进行了优化。功耗直接与速度成比例。该特性使得 ADS8881 非常适合低速 应用。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8881EVMV2-PDK — ADS8881 18 位 1MSPS 串行接口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK
PSIEVM — 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块
The precision signal injector (PSI) is a platform for evaluating the performance of successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs). The board provides a low-distortion, low-noise, 2-kHz input signal for driving the input of the ADC, and pairs with most of the (...)
REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIPD115 — 优化为最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 的数据采集
TIPD113 — 10kHz 交流、35mW、18 位、1Msps 条件下的数据采集
TIPD112 — 用于 MUX 和 阶跃输入 18 位、1uS 满刻度响应的数据采集
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。