ADS9813
- 8-channel, 18-bit ADC with analog front-end:
- Simultaneous sampling
- Constant 1MΩ input impedance front-end
- Programmable analog input ranges:
- ±12V, ±10V, ±7V, ±5V, ±3.5V, and ±2.5V
- Single-ended and differential inputs
- Common-mode voltage range: ±12V
- Input overvoltage protection: Up to ±18V
- User-selectable analog input bandwidth:
- 21kHz and 400kHz
- Integrated low-drift precision references:
- ADC reference: 4.096V
- 2.5V reference output for external circuits
- Excellent AC and DC performance at full-throughput:
- DNL: ±0.35LSB, INL: ±1LSB
- SNR: 92.3dBFS, THD: –114dB
- Power supply:
- Analog and digital: 5V and 1.8V
- Digital interface: 1.2V to 1.8V
- Temperature range: –40°C to +125°C
The ADS9813 is an eight-channel data acquisition (DAQ) system based on a simultaneous sampling, 18-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS9813 features a complete analog front-end (AFE) for each channel with an input clamp. The device also features a 1MΩ input impedance and a programmable gain amplifier (PGA) with user-selectable bandwidth options. The high input impedance allows direct connection with sensors and transformers, thus eliminating the need for external driver circuits. Configure the ADS9813 to accept ±12V, ±10V, ±7V, ±5V, ±3.5V, and ±2.5V bipolar inputs with up to ±12V input common-mode voltage.
A digital interface supporting 1.2V to 1.8V operation enables the ADS9813 to be used without external voltage level translators.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS9813 18-Bit, 2MSPS, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC With Integrated Analog Front-End 数据表 | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 | ||
技术文章 | 如何監控自動化測試儀和編碼器 | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
技术文章 | 자동화된 테스터 및 인코더를 모니터링하는 방법 | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
技术文章 | 如何监测自动化测试仪和编码器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 8日 | |
EVM 用户指南 | ADS9813 和 ADS9817 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 24日 | |
证书 | ADS9813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 18日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS9813EVM — ADS9813 评估模块
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RSH) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。