ADS1278-SP
- 耐辐射
- TID 75krad (Si)
- TID 辐射批次验收测试 (RLAT) 待定
- 在 125°C 的环境下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 68MeV-cm2/mg
- 八个同步采样通道
- 高达 128kSPS 的数据速率
- 交流性能:
- 63KHz 带宽
- 111dB SNR(高分辨率模式)
- -108dB THD
- 直流精度:
- 0.8µV/°C 的温漂
- 1.3ppm/°C 增益漂移
- 可选择工作模式:
- 高速:128kSPS、106dB SNR
- 高分辨率:52kSPS、111dB SNR
- 低功耗:52kSPS、31mW/ch
- 低速:10kSPS、7mW/ch
- 线性相位数字滤波器
- SPI™或者帧同步串行接口
- 低采样孔径错误
- 调制器输出选项(数字滤波器旁路)
- 模拟电源:5V
- 数字内核:1.8V
- I/O 电源:1.8V 至 3.3V
ADS1278-SP(八通道)是一款数据速率高达每秒 12.8 万个采样 (128kSPS) 的 24 位、Σ-Δ 模数转换器 (ADC),可支持八通道同步采样。
传统上来讲,提供良好漂移性能的工业用三角积分 ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。因此,它们的信号带宽有限并且主要适合于 dc 测量。音频应用中的 高分辨率 ADC 可提供更大的可用带宽,但其失调电压和漂移规格均显著低于工业领域对应器件。ADS1278-SP 对上述类型的转换器进行了整合,可支持高精度工业测量,且具备出色的直流和交流规格。
高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。这些 ADC 在纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特速率 90% 的可用信号带宽。
四个运行模式可实现速度、分辨率和功率的优化。所有操作直接由引脚控制;无需寄存器编程。该器件具有 –55°C 至 +125°C 的扩展级温度范围,并且可提供 84 引脚 HFQ 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC-TO-VREF-SELECT — ADC to Voltage Reference Selection Tool
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired input voltage, and the tool will list the top three voltage reference recommendations. There is also an option to use (...)
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10MSPS)
串联电压基准
ADS1X7X-EXCEL-CALC-TOOL — ADS1x7x Design Calculator
- The ADS1x7x Excel calculator tool provides the user with several easy-to-use tools to simplify the configuration of ADS1x7x devices. The tool helps the user understand different settings and operating modes that aid in optimizing a design with ADS1x7x wide-bandwidth analog-to-digital converters (...)
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
CFP (HFQ) | 84 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。