ADS1235
- 24 位高精度 ADC
- 120,000 无噪声计数
(10mV 输入、10SPS) - 偏移漂移:1nV/°C
- 增益漂移:0.5ppm/°C
- 120,000 无噪声计数
- 三个差动输入或五个单端输入
- 两个基准输入
- 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
- 低噪声 PGA,增益:1、64 和 128
- 数据速率:2.5SPS 至 7200SPS
- 交流或直流电桥激励选项
- 可实现零温漂运行的斩波模式
- 同步 50Hz 和 60Hz 抑制模式
- 单周期稳定模式
- 缺少基准输入监控器
- 信号超范围监控器
- 温度传感器
- 循环冗余校验 (CRC)
- 5V 或 ±2.5V 电源
ADS1235 是一款具有集成式可编程增益放大器 (PGA) 的精密 7200SPS Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。此器件还包括诊断 特性 ,如 PGA 超范围和基准监控器。该 ADC 可为高度精密的设备(包括称重秤、应变计和电阻式压力传感器)提供高准确度的零温漂转换数据。
该 ADC 具有信号和基准多路复用器,可支持三个差动信号输入和两个基准输入。该 ADC 还包括可提供 1、64 和 128 的增益的低噪声 PGA。该 ADC 还包括 24 位 ΔΣ 调制器和可编程数字滤波器。
PGA 的高阻抗输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。
该 ADC 支持交流电桥激励,可消除由传感器布线导致的温漂误差。该 ADC 会提供用于交流激励运行的时钟控制信号。
灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,而且能够同时提供 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制。
ADS1235 采用薄型 5mm × 5mm QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于桥式传感器的 ADS1235 精密 3 通道差动输入 7200SPS 24 位 Δ-Σ ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 10月 1日 |
应用手册 | 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 27日 | |
应用手册 | 电桥测量基本指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 | |
应用手册 | 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 9月 13日 | |
应用简报 | Reduce Bridge Measurement Offset and Drift Using the AC Excitation Mode (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 1日 | |||
电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
EVM 用户指南 | ADS1261 and ADS1235 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018年 9月 28日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1235EVM — ADS1235 评估模块
The ADS1235 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1235 analog-to-digital converter (ADC). ADS1235 is a low-drift, 24-bit, 7200-SPS, 6-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA for low-noise bridge measurements. This sensor-ready ADC provides a (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。