ADS8681
- 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
- 高速:
- ADS8681:1MSPS
- ADS8685:500kSPS
- ADS8689:100kSPS
- 可通过软件编程的输入范围:
- 双极范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和 ±2.56V
- 单极范围:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V 以及 0V–5.12V
- 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
- 恒定的阻性输入阻抗 ≥ 1MΩ
- 输入过压保护:高达 ±20V
- 4.096V 片上低漂移基准电压
- 出色的性能:
- DNL:±0.4LSB;INL:±0.5LSB
- SNR:92dB;THD:-107dB
- 警报 → 高,低阈值
- multiSPI™接口,支持菊花链连接
- 工业级工作温度范围: –40°C 至 +125°C
ADS8681、ADS8685 和 ADS8689 属于基于逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。此类器件采用高速高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路、高达 ±20V 的过压保护电路以及一个温度漂移极低的 4.096V 片上基准电压。
此类器件由 5V 模拟电源供电,但支持 ±12.288V、±6.144V、±10.24 V、±5.12V 和 ±2.56V 实际双极输入范围,以及 0 V 至 12.288V、0 V 至 10.24V、0 V 至 6.144V 和 0V 至 5.12V 的单极输入范围。各输入范围的增益和偏移误差均可在特定数值范围内进行调节,确保直流精度较高。通过针对器件内部寄存器进行编程可选择输入范围。此类器件提供高阻性输入阻抗 (≥ 1MΩ),不受所选输入范围的影响。
multiSPI 数字接口向后兼容传统 SPI 协议。此外,可配置特性简化了与各种主机控制器的接口。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSIEVM — 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块
The precision signal injector (PSI) is a platform for evaluating the performance of successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs). The board provides a low-distortion, low-noise, 2-kHz input signal for driving the input of the ADC, and pairs with most of the (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01333 — 采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计
TIDA-00764 — 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计
TIDA-00106 — 为实现高电压共模抑制而进行隔离的 16 位、1MSPS 数据采集参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。