CIRCUIT060009
半波整流器电路
CIRCUIT060009
概述
精密半波整流器仅会将随时间变化的输入信号(最好是正弦信号)的负半输入反转并传输到其输出端。通过适当地选择反馈电阻器值,可以实现不同的增益。精密半波整流器通常与其他运算放大器电路(例如峰值检测器或带宽受限的同相放大器)配合使用,以产生直流输出电压。这种配置目的是在高达 50kHz 的频率下处理 0.2mVpp 和 4Vpp 之间的正弦输入信号。
特性
- 5V 双电源
- 输入范围:+/-0.2mVpp 至 +/-4Vpp
- 输出范围:0.1V 至 2V
通用运算放大器
MSP430 微控制器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
立即开始
技术文档
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | Half-Wave Rectifier Circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 8月 2日 | ||
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) | 2023年 12月 18日 | ||||
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. B) | 2022年 10月 5日 | ||||
电路设计 | 应用 MSP430 智能模拟组合的半波整流器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 5月 29日 | |
应用手册 | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 |