ADS131M02
- 2 同步采样差分输入
- 可编程数据速率高达 64kSPS
- 可编程增益高达 128
- 噪声性能:
- 当增益为 1.4kSPS 时,动态范围为 102dB
- 当增益为 64.4kSPS 时,动态范围为 80dB
- 总谐波失真:-100dB
- 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
- 当增益为 1、2 和 4 时, 输入阻抗为 330kΩ
- 当增益为 8、16、32、64 和 128 时, 输入阻抗为 ≥ 1MΩ
- 可编程的通道间相位延迟校准:
- 分辨率为 244ns,fCLKIN 为 8.192MHz
- 电流监测模式可实现超低功耗篡改监测
- 集成的负电荷泵允许输入信号低于接地值
- 通道间串扰:-120dB
- 低漂移内部电压基准
- 用于通信和寄存器映射的循环冗余校验器 (CRC)
- 2.7V 至 3.6V 模拟和数字电源
- 低功耗:3V AVDD 和 DVDD 下为 2.3mW
- 封装:20 引脚 TSSOP 或 20 引脚 WQFN
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
ADS131M02 是一款 two 通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和电能测量特定功能,因此非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC 输入可以直接连接到电阻分压器网络或电源变压器来测量电压,或连接到电流互感器、分流器或 Rogowski 线圈来测量电流。
单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。
该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装或无引线 20 引脚 WQFN 封装,额定工业级温度范围为 –40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS131M02 2通道、同步采样、24 位 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | |
应用手册 | 电桥测量基本指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 | |
应用手册 | 用于保护 ADS131M0x ADC 免受电气过载影响的电路 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 14日 | ||
技术文章 | How to design an accurate DC power supply | PDF | HTML | 2021年 4月 8日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS131M04EVM — 汽车类四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC
ADS131M04 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS131M04 的平台,ADS131M04 是一款低功耗同步采样 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。
ADS131M04EVM 套件包括 ADS131M04EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
隔离式 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-010944 — Single-phase and split-phase shunt energy metrology reference design
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。