AMC131M03-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 三个具有差分输入的隔离式同步采样 Δ-Σ ADC
- 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 可编程数据速率高达 64kSPS
- 可编程增益高达 128
- 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 4 线 SPI 接口
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070V PEAK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
- 封装:20 引脚宽体 SOIC
AMC131M03-Q1 是一款精密的三通道、隔离式、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。 AMC131M03-Q1 具有宽动态范围、低功耗,非常适合汽车中的隔离式电压和电流应用。由于该器件具有高输入阻抗,因此 ADC 输入可直接连接到电阻分压器网络或分流传感器。
AMC131M03-Q1 具有完全集成的隔离式直流/直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅已通过 VDE V 0884-17 和 UL1577 认证。该隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件分开,并保护低压器件免受损坏。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AMC131M03-Q1具有集成直流/直流转换器的汽车类、3 通道、64kSPS、同步采样、24 位增强型隔离式 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 |
白皮书 | 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 22日 | |
白皮书 | 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |||
白皮书 | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC131M03EVM — AMC131M03 三通道 24 位同步采样 Δ-Σ ADC 评估模块
AMC131M03 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是使用精密主机接口 (PHI) 控制器板评估 AMC131M03 的平台。AMC131M03 是一款三通道隔离式同步采样 24 位精密 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。
AMC131M03EVM-PDK-GUI 软件支持器件寄存器读写功能,并有助于时域、频域和直方图格式的数据收集和分析。
计算工具
ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DFM) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。