数据表
OPA859
- 高单位增益带宽:1.8GHz
- 增益带宽积:900MHz
- 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
- 低输入电压噪声:3.3nV/√Hz
- 压摆率:1150V/µs
- 低输入电容:
- 共模:0.6pF
- 差动:0.2pF
- 宽输入共模范围:
- 与正电源相差 1.4V
- 包括负电源
- TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
- 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
- 静态电流:20.5mA
- 封装:8 引脚 WSON
- 温度范围:–40 至 +125°C
OPA859 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器 应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,0.9GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中实现高闭环 带宽。
下图展示了在将 OPA859 设置为 TIA 时该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 f。OPA859 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA859 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中 OPA859 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541 或 LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA859 来驱动高速模数转换器 (ADC)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | OPA859 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz、FET输入放大器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 9月 13日 |
产品概述 | 将高速 JFET 放大器与高阻态 DAQ 系统配对 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 9日 | |
白皮书 | 汽车激光雷达简介 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |
应用简报 | LiFi:适用于无线光通信的 TI 高速产品 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 4日 | |
应用手册 | 为宽带宽、高阻抗数据采集模拟前端选择放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 3日 | |
技术文章 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
EVM 用户指南 | DEM-OPA-WSON8-EVM User's Guide | 2018年 9月 7日 | ||||
技术文章 | What you need to know about transimpedance amplifiers – part 2 | PDF | HTML | 2016年 9月 1日 | |||
技术文章 | What you need to know about transimpedance amplifiers – part 1 | PDF | HTML | 2016年 5月 6日 | |||
技术文章 | SPICE it up: How to extract the input capacitance of an op amp (part 3) | PDF | HTML | 2016年 3月 21日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
请在台式机上查看“设计与开发”部分。订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点