INA223
- 宽共模范围:0V 至 26V
- ±100µV 偏移(最大,增益 = 300 V/V)
- 准确度
- ±0.25% 分流电压增益错误(最大值)
- ±0.15% 总线电压增益错误(最大值)
- 1.25% 功率错误(最大值)
- 0.3μV/°C 偏移漂移(最大值)
- 50 ppm/°C 增益漂移(最大值)
- 可编辑增益
- 电流分流电压增益:20,128,300
- 总线电压衰减:1/10,1/5,2/5
- 监控/测量/报告:
- 即时功率
- 总线电压
- 负载电流间的关系
- 瞬态电流:250µA(最大值)
- 关断电流:1µA(最大值)
INA223 是一款电压输出器件,通过感测 0V 至 26V 的共模电压上分流的压降,此器件监控电流、总线电压、和电源线的功率。共模电压范围与电源电压无关。 零漂移架构的低偏移在整个分流中使得电流感测的最大压降低至 10mV 的满量程。
INA223 包括一个用于调整此器件配置设置的两线制接口。 此接口用于控制指向器件输出的信号(电流分流电压、总线电压、或者功率)。 多个增益和衰减设置可通过两线制进行设定以实现应用专用配置。 可编辑增益特性也使得此器件可在更宽泛的动态电流负载范围内运行而无需切换到使用的感测元件。
提供了一个关断特性来禁用此器件并高效地从并联电阻器和电源电压上断开,从而减少了对电池的消耗。
INA223 由单一 +2.7V 至 +5.5V 电源供电运行,消耗的最大电源电流为 250µA。 此器件额定扩展温度范围介于 -40°C 至 +105°C 之间并采用小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 模拟输出电流分流和电压即时功率监控器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 7月 18日 | |
应用手册 | Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers | PDF | HTML | 2024年 11月 18日 | |||
应用手册 | 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |
应用简报 | 使用数字电流传感器进行功耗和能耗监控 | 英语版 | 2017年 9月 14日 | |||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
EVM 用户指南 | INA223EVM User's Guide | 2012年 6月 11日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
RF 接收器
RF 收发器
RF 发射器
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
支持的产品和硬件
产品
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路
CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00302 — 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计
此外,还采用外部保护电路来提供浪涌保护和快速瞬变保护并展示基于 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点