INA219
- 感测的总线电压范围:0V 至 26V
- 报告电流、电压、和功率
- 16 个可编程地址
- 高精度:整个温度范围内的精度为 0.5%(最大值)(INA219B)
- 滤波选项
- 校准寄存器
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-8 和小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
INA219 是一款具备 I2C 或 SMBUS 兼容接口的分流器和功率监测计。该器件监测分流器电压降和总线电源电压,转换次数和滤波选项可通过编程设定。可编程校准值与内部乘法器相结合,支持直接读取电流值(单位:安培)。通过附加乘法寄存器可计算功率(单位:瓦)。I2C 或 SMBUS 兼容接口 具有 16 个可编程地址。
INA219 提供两种级别:A 级和 B 级。B 级型号的精度更高且精密规范更加严格。
INA219 可在 0V 至 26V 范围内感测总线中的分压。该器件由 3V 至 5.5V 单电源供电,电源的最大流耗为 1mA。INA219 的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
射频接收器
射频发射器
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
支持的产品和硬件
产品
数字功率监控器
SBOR021 — Power Monitor Tool
支持的产品和硬件
产品
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点