ADS9110
- 采样率:2MSPS
- 无延迟输出
- 出色的直流和交流性能:
- 积分非线性 (INL):±0.5 最低有效位 (LSB)(典型值),±1.5 LSB(最大值)
- 微分非线性 (DNL):±0.75 LSB(最大值),18 位无丢码 (NMC)
- 信噪比 (SNR):100dB
- 总谐波失真 (THD):-118dB
- 宽输入范围:
- 单极差分输入范围:±VREF
- VREF 输入范围:2.5V 至 5V,
与 AVDD 无关
- 低功耗:
- 2MSPS 时为 9mW(仅限 AVDD)
- 2MSPS 时为 15mW(总功耗)
- 灵活的低功耗模式,可根据吞吐量调节功率
- multiSPI:增强型串行接口
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O(1.8V DVDD 时)
- 在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内完全额定运行
- 小型封装:4mm × 4mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用
- 测试和测量
- 医疗成像
- 高精度、高速工业领域
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS9110 是一款 18 位、2MSPS、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),在典型工作条件下具有 ±0.5 LSB INL 和 100dB SNR 规范值。 高吞吐量使得开发者能够对输入信号进行过采样,从而提高测量的动态范围和精度。
该器件支持单极全差分模拟输入信号,并采用 2.5V 至 5V 的外部基准电压,能够提供宽输入选择范围,无需额外进行输入调节。
该器件以 2MSPS 全吞吐量运行时的功耗仅为 15mW。 吞吐量较低时,可灵活使用低功耗模式(NAP 和 PD)来降低功耗。
集成的 multiSPI 串行接口向后兼容传统 SPI 协议。 此外,该器件的可配置功能还能够简化电路板布局、时序和固件,并且以低时钟速度运行时能够获得高吞吐量,因此可轻松连接各种微控制器、数字信号处理器 (DSP) 以及现场可编程门阵列 (FPGA)。
该器件采用节省空间的 4mm × 4mm VQFN 封装,支持符合 JESD8-7A 标准的 I/O 和标准工业温度范围。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS9110EVM-PDK — 适用于 ADS9110 具有增强型 SPI、18 位、2MSPS、单通道 SAR ADC 的性能演示套件
ADS9110 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS9110 逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 性能的平台。ADS9110EVM-PDK 包括 ADS9110 EVM 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
射频接收器
射频发射器
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
产品
串联电压基准
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10MSPS)
精密 DAC (≤10MSPS)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIPD115 — 优化为最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 的数据采集
TIDA-01055 — 用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计
TIDA-00732 — 实现最高 SNR 和采样速率的 18 位、2MSPS 隔离式数据采集参考设计
- 通过将数字隔离器引入的传播延迟降至最低,使采样率达到最大
- 通过有效地减轻数字隔离器引入的 ADC 采样时钟抖动,使高频交流信号链性能 (SNR) 达到最大
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。