ADS8865
- 采样速率:400kHz
- 无延迟输出
- 单极,真差分输入范围:
–VREF至 +VREF - 宽共模电压范围:
0V 至 VREF,共模抑制比 (CMRR) 90dB(最小值) - SPI兼容串行接口,此接口具有
菊花链选项 - 出色的交流和直流性能:
- 信噪比 (SNR):96dB,总谐波失真 (THD):–115dB
- 积分非线性 (INL):±1.0 LSB(最大值)
- 微分非线性 (DNL):±1.0 LSB(最大值),16 位无丢码 (NMC)
- 宽运行范围:
- AVDD:2.7V 至 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V
(与 AVDD 无关) - REF:2.5V 至 5V(与 AVDD 无关)
- 工作温度:-40°C 至 +85°C
- 低功率耗散:
- 400kSPS 时为 2.6mW
- 100kSPS 时为 0.65mW
- 10kSPS 时为 65µW
- 断电电流 (AVDD):50nA
- 满量程阶跃稳定至 16 位:1200ns
- 封装:微型小外形封装 (MSOP)-10 和 小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装
应用范围
- 自动测试设备 (ATE)
- 仪表和处理卡
- 精密医疗设备
- 低功耗、电池供电类仪器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8865 是一款 16 位,400kSPS,真差分输入,模数转换器 (ADC)。 此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。 此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。
此器件提供一个 SPI 兼容串口,此串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。 一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。
此器件支持单极、真差分模拟输入信号,此信号的差分输入摆幅为 -VREF 至 +VREF。 这个真差分模拟输入结构允许 0V 至 +VREF范围内的任一共模电压值(当两个输入都在 -0.1V 至 VREF
+0.1V 的运行输入范围内时)。
器件运行针对极低功耗运行进行了优化。 功耗直接与速度成比例。 这个特性使得 ADS8865 非常适合于低速应用。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 16 位,400kSPS,串口,微功耗,微型,真差分输入,逐次逼近寄存器(SAR) 模数转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 1月 30日 | |
电路设计 | Circuit for protecting low-voltage SAR ADC from electrical overstress with minim (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 | |||
白皮书 | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。