ADS5294
- 最大采样速率:80MSPS/14 位
- 高信噪比
- 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 75.5dBFS
- 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 78.2dBFS,并且抽取滤波器被启用
- 5MHz/80MSPS 时无杂散动态范围 (SFDR) 为 84dBc
- 低功耗
- 50MSPS 时为每通道 58mW
- 80MSPS 时为每通道 77mW(每通道 2 条低压差分信令 (LVDS) 电缆)
- 数位处理区块
- 可编程有限脉冲响应 (FIR) 抽取滤波器和过采样以最大限度地减少谐波干扰
- 可编程无限脉冲响应 (IIR) 高通滤波器以最大限度地减少直流偏移
- 可编程数字增益:0dB 至 12dB
- 平均 2 通道或 4 通道
- 灵活的串行 LVDS 输出:
- 每个通道有一条或两条 LVDS 输出线路电缆(具体取决于 ADC 采样速率)
- ADC 输入通道与 LVDS 输出引脚间的可编程映射 - 简化了电路板设计
- 多种测试模式以验证现场可编程栅极阵列 (FPGA) /接收器的数据捕捉
- 内部和外部基准
- 针对低功耗的 1.8V 运行
- 低频噪声抑制
- 在 1 个时钟周期内从 6dB 过载内恢复
- 封装:12mm x 12mm 80 引脚四方扁平式封装 (QFP)
ADS5294 是一款低功耗 80MSPS 8 通道 ADC,此 ADC 使用 CMOS 工艺技术和创新的电路技术。低功耗、高 SNR、低 SFDR 以及一贯的过载恢复能力使得用户可以设计出高性能的系统。
ADS5294 的数字处理块集成了几个常用的数字功能来提升系统性能。此器件包括一个配备内置抽取滤波器的数字滤波器模块(具有低通、高通和带通特性)。此抽取率也是可编程的(2 倍、4 倍或 8 倍)。此抽取率对窄带应用 非常有用在窄带应用中,滤波器可以提高信噪比、消除谐波,同时也可以降低输出数据速率。此器件包括一个平均模式,在此模式中,可将两个通道(甚至四个通道)平均来提高信噪比。
串行 LVDS 输出减少了接口线路的数量并实现最高系统集成。每条通道 ADC 的数字数据根据 ADC 采样速率在一条或两条 LVDS 输出线路的电缆上输出。这个两线制接口保持一个低串行数据速率,从而即使在高采样速率时也可使用基于低成本 FPGA 的接收器。ADC 分辨率通过寄存器编程为 12 位或 14 位。一个独特的特性是可以实现输入通道和 LVDS 输出引脚间灵活映射的可编程映射模块。这个模块极大地降低了 LVDS 输出走线的复杂度,并且通过减少印刷电路板 (PCB) 的层数来有可能获得更廉价的系统电路板。
此器件集成了一个已调整的且可与其它器件精确匹配的内部基准。内部基准模式实现了最佳性能。外部基准也可驱动此器件。
此器件采用 12mm x 12mm 80 引脚 QFP 封装。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。ADS5294 与 ADS5292 完全引脚到引脚和寄存器兼容。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 八通道 14 位 80MSPS 高 SNR 和低功耗 ADC 数据表 (Rev. E) | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 6月 6日 | |
应用手册 | 用于流式细胞术应用的高速模数转换器和放大器 | 英语版 | 2021年 8月 18日 | |||
应用手册 | Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) | 2015年 5月 22日 | ||||
用户指南 | ADS5294, 8-Channel ADC Evaluation Module (Rev. A) | 2015年 3月 5日 | ||||
应用手册 | Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) | 2013年 7月 19日 | ||||
应用手册 | Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCs | 2013年 7月 10日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS5294EVM — ADS5294 评估模块
ADS5294 评估模块 (EVM) 为在各种时钟和输入条件下测试 ADS5294 提供了灵活的环境。此 EVM 支持客户设计自己的滤波器、使用相应元件组装 EVM 以及验证 EVM 本身的性能。
请注意,评估 ADS5294EVM 时需要使用 TSW1400EVM(已停产)。我们建议您在获取 TSW1400EVM 后再购买 ADS5294EVM。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
射频接收器
射频发射器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTQFP (PFP) | 80 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。