ADS4249
- 最大采样率:250MSPS
- 1.8V 单电源供电,具有超低功耗:
- 250MSPS 时的总功耗为 560mW
- 高动态性能:
- 170MHz 时的无杂散动态范围 (SFDR) 为 80dBc
- 170MHz 时的信噪比 (SNR) 为 71.7dBFS
- 串扰:185MHz 时大于 90dB
- 可编程增益最高达 6dB,可权衡
SNR/SFDR 性能 - DC 偏移校正
- 输出接口选项:
- 1.8V 并行 CMOS 接口
- 支持可编程摆幅的双倍数据速率 (DDR) 低压动态信令 (LVDS):
- 标准摆幅:350mV
- 低摆幅:200mV
- 支持低输入时钟振幅
低至 200mVPP - 封装: 64 引脚 9mm × 9mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用
- 无线通信基础设施
- 软件定义的无线电
- 功率放大器线性化
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS4249 属于 ADS42xx 双通道、12 位和 14 位模数转换器 (ADC) 超低功耗系列产品。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。该拓扑使 ADS4249 非常适合多载波、高带宽通信 应用。
ADS4249 具有增益选项,可用于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能。这个器件还包括一个 DC 偏移校正环路,可用于消除 ADC 偏移。DDR LVDS 与并行 CMOS 数字输出接口都采用紧凑型 VQFN-64 封装。 PowerPAD封装。
此器件包含内部基准,并消除了传统基准引脚与相关去耦电容。ADS4249 的额定工业温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS4249 双通道、14 位、250MSPS 超低功耗 ADC 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2016年 3月 29日 |
应用手册 | Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) | 2015年 5月 22日 | ||||
应用手册 | Signal Chain Noise Figure Analysis | 2014年 10月 29日 | ||||
设计指南 | TSW1265 Dual-Wideband RF-to-Digital Receiver Design Guide | 2013年 9月 3日 | ||||
应用手册 | Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) | 2013年 7月 19日 | ||||
EVM 用户指南 | ADS42xx EVM User’s Guide (Rev. A) | 2013年 6月 21日 | ||||
用户指南 | TIDA-00070 Verified Design Reference Guide | 2013年 1月 23日 | ||||
用户指南 | HSDC-SEK-10 | 2013年 1月 17日 | ||||
用户指南 | Interfacing Altera FPGAs to ADS4249 and DAC3482 (TIDA-00069 Reference Guide) | 2012年 7月 10日 | ||||
应用手册 | High-Speed, Analog-to-Digital Converter Basics | 2012年 1月 11日 | ||||
用户指南 | TSW3725 Evaluation Module | 2011年 10月 25日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | QFN Layout Guidelines | 2006年 7月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS4249EVM — ADS4249 评估模块
The ADS4249EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS4249 device, an extremely low power dual channel 14-bit 250 MSPS analog to digital converter. The ADC features a configurable parallel DDR LVDS or CMOS outputs. The EVM provides a (...)
TSW1265EVM — 宽带双路接收器参考设计和评估平台
TSW1265EVM 是一款宽带双路接收器参考设计和评估平台。信号链通过双通道下变频混频器、LMH6521 双通道 DVGA、和 ADS4249 14 位 250 MSPS ADC 允许从射频到位的转换。TSW1265EVM 还包括 LMK04800 双 PLL 时钟抖动清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。还提供软件 GUI 以允许对 ADS4249 和 LMK04800 进行配置。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。EVM 适合与 TSW1400EVM 讯号撷取和产生电路板配合使用,以撷取 ADS4249 (...)
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
高速 ADC (≥10MSPS)
超声波 AFE
射频收发器
射频接收器
射频发射器
硬件开发
评估板
软件
支持软件
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
射频接收器
射频发射器
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
支持的产品和硬件
产品
高速 ADC (≥10MSPS)
射频接收器
硬件开发
评估板
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00073 — 双路宽带射频-数字接收器设计
TIDA-00070 — 用于测量模数转换器输出字中的位错误的 FPGA 固件项目
TIDA-00069 — FPGA 固件示例,说明如何将 Altera FPGA 连接到高速 LVDS 接口数据转换器
TIDA-00068 — 具有 DPD 反馈路径的基站收发器
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。